(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP-30T
強化耐候形メーター取付板 MP-T

強化耐候形メーター取付板 MP-30T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,735円
税込単価
4,109円

【特長】・東京電力主唱、引込口配線美化工法推進のためできる限りプレート上面から...

詳細情報を確認する

MP-30T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-30T

315x200x36

1個

3,735( 4,109円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東京電力主唱、引込口配線美化工法推進のためできる限りプレート上面からの裏面配線工事を行なってください。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

MP-30Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強化耐候形メーター取付板の型番MP-30Tのページです。
型番MP-30Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強化耐候形メーター取付板

強化耐候形メーター取付板

    強化耐候形メーター取付板・カバー付

    強化耐候形メーター取付板・カバー付

      はさみ点検口

      はさみ点検口

        平塗代カバー(鉄製)

        平塗代カバー(鉄製)

          凹(へこみ)塗代カバー

          凹(へこみ)塗代カバー

            RD731-K 転倒防止板

            RD731-K 転倒防止板

              直角サポート (積算電力計取付板用)

              直角サポート (積算電力計取付板用)

                ブランクカバー

                ブランクカバー

                  あと付け遮音カバー

                  あと付け遮音カバー

                    気密カバー (インナータイプ)

                    気密カバー (インナータイプ)

                      メーターボックス用取付板

                      メーターボックス用取付板

                        ボックスクランプ

                        ボックスクランプ

                          塗代カバー(八角用)

                          塗代カバー(八角用)

                            メーカー 内外電機 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業
                            通常価格 3,735円 8,598円 588円 191円 826円 36,147円 1,608円 166円 630円 92円 3,403円 131円 152円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            種類 化粧プレート ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー 保護用バーツ カバー用パーツ ケースカバー ケースカバー ケースカバー 化粧プレート - ケースカバー
                            クリーム色(4.0Y9.3/1.3) クリーム色(4.0Y9.3/1.3) - - - - - - - - クリーム色(4.0Y9.3/1.3) - -
                            材質 ACS樹脂 ACS樹脂 - - - - - - - - ACS樹脂 - -

                            強化耐候形メーター取付板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-120T
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)

                            5,113円

                            ( 5,624円 )
                            1個 -

                            5日目

                            365x220x44

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました