(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB1212-MC
角形ルーバー ルーバーLBシリーズ

角形ルーバー LB1212-MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,970円
税込単価
4,367円

【特長】難燃性PS材質の角形ルーバーです。防虫網付です。120角換気扇取付可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

LB1212-MC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

保護機能(耐環境性)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB1212-MC

クリーム色(2.5Y 9/1)
IP3X
10

1個

3,970( 4,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】難燃性PS材質の角形ルーバーです。
防虫網付です。
120角換気扇取付可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

LB1212-MCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形ルーバーの型番LB1212-MCのページです。
型番LB1212-MCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角形ルーバー

角形ルーバー

    フード付ルーバーVシリーズ

    フード付ルーバーVシリーズ

      角型ルーバー VP22

      角型ルーバー VP22

        RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

        RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

          ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

          ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

            フィルターユニット FY

            フィルターユニット FY

              OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

              OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

                フード付ルーバー

                フード付ルーバー

                  フード付角型ルーバー VP28

                  フード付角型ルーバー VP28

                    小型通気ギャラリー(屋内用)

                    小型通気ギャラリー(屋内用)

                      SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

                      SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

                        SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                        SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                          RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                          RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                            メーカー 内外電機 タカチ電機工業 河村電器産業 日東工業 カメダデンキ 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 篠原電機 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 3,970円 635円 6,289円 4,183円 11,033円 2,667円 8,794円 3,285円 7,389円 3,041円 19,660円 24,492円 19,746円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~  
                            材質 樹脂 - ポリスチレン樹脂 - 鋼板(SPHC) 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 鉄/ステンレス

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB1212-FC
                            LB1212-FK
                            LB1212-MK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?保護機能(耐環境性)

                            4,424円

                            ( 4,866円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10クリーム色(2.5Y 9/1)IP4X

                            4,549円

                            ( 5,004円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ベージュ色(5Y 7/1)IP4X

                            3,970円

                            ( 4,367円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ベージュ色(5Y 7/1)IP3X

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました