(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKHZ405020WR
仮設用キャビネット CKH ENCLOSURE

仮設用キャビネット CKHZ405020WR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,571円
税込単価
30,328円

【特長】・仮設工事用としてご利用ください。・取付金具が付いていますのでボルト止...

詳細情報を確認する

CKHZ405020WR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKHZ405020WR

500
400
200
1~1.6
1~1.6

1個

27,571( 30,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設工事用としてご利用ください。
・取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金などでの一時固定ができます。
・電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。
・南京錠取り付け可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CKHZ405020WRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設用キャビネットの型番CKHZ405020WRのページです。
型番CKHZ405020WRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮設用キャビネット

仮設用キャビネット

    軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

    軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

      軽施工キャビネット KVH

      軽施工キャビネット KVH

        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ネジ止め SBOTシリーズ

        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ネジ止め SBOTシリーズ

          コントロールボックス CXシリーズ

          コントロールボックス CXシリーズ

            【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ コントロールボックス SSBシリーズ

            【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ コントロールボックス SSBシリーズ

              機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

              機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                盤用キャビネット BX

                盤用キャビネット BX

                  B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                  B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                    SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

                    SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

                      【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

                        S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

                          外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス(ビス止) KLBシリーズ

                          外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス(ビス止) KLBシリーズ

                            メーカー 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 9,880円 6,612円 7,532円 6,173円 4,109円 17,120円 7,195円 5,989円 10,521円 28,815円 60,418円 20,549円 15,710円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   5日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 特注のみ対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め パチン錠 ネジ止め ネジ止め
                            基板・中板 木製 木製 木製 鉄製 鉄製 木製 木製 - 鉄製

                            仮設用キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKHZ403020WR
                            CKHZ504020WR
                            CKHZ506020WR
                            CKHZ507020WR
                            CKHZ607020WR
                            CKKZ352015WR
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            板厚(本体)
                            (mm)
                            板厚(扉・カバー)
                            (mm)

                            25,060円

                            ( 27,566円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3004002001~1.61~1.6

                            27,571円

                            ( 30,328円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4005002001~1.61~1.6

                            34,951円

                            ( 38,446円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6005002001~1.61~1.6

                            37,541円

                            ( 41,295円 )
                            1個 -

                            3日目

                            7005002001~1.61~1.6

                            41,277円

                            ( 45,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            7006002001~1.61~1.6

                            9,880円

                            ( 10,868円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2003501501~1.61~1.6

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました