(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化粧プレート・防滴カバー付

化粧プレート・防滴カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円

化粧プレート・防滴カバー付 材質:ACS樹脂【特長】・化粧プレート・フードカバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    その他
  • 寸法 長さ(mm):
    353
  • 寸法 幅(mm):
    228
  • 寸法 厚み(mm):
    175
  • 摘要:
    1φ(3φ)3W(1φ2W)30A 1個用

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUV311C

1個

5,480( 6,028円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化粧プレート・防滴カバー付 材質:ACS樹脂

【特長】
・化粧プレート・フードカバー付材質:ACS樹脂

Loading...

PUV311Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧プレート・防滴カバー付の型番PUV311Cのページです。
型番PUV311Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化粧プレート・防滴カバー付

化粧プレート・防滴カバー付

    化粧プレート・フードカバー付

    化粧プレート・フードカバー付

      化粧プレート

      化粧プレート

        防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ

        防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ

          国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

          国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

              パネル用コンセントシリーズ

              パネル用コンセントシリーズ

                電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

                電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

                  海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                  海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                    ノイズフィルター SS3シリーズ

                    ノイズフィルター SS3シリーズ

                      【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                      【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                        IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                        IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                          ノイズフィルター SS1シリーズ

                          ノイズフィルター SS1シリーズ

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 Panasonic Panasonic ミスミ アメリカン電機 Panasonic スワロー電機 High&Low ミスミ ミスミ High&Low
                            通常価格 5,480円 4,075円 3,045円 623円 414円 1,014円 1,450円 1,214円 3,170円 2,800円 414円 317円 1,450円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ - アウトレット/ソケット プラグ アウトレット - 変換プラグ インレット アウトレット インレット インレット
                            形状 その他 その他 その他 - - A-3 接地形2P 抜止形 - マルチ C14 - IEC C14 C14
                            寸法 長さ(mm) 353 - - - - 21 68 - - - 30 - -
                            寸法 幅(mm) 228 - - - 48 38 35 - - - 48 30 -
                            寸法 厚み(mm) 175 - - - 30 52 21.2 - - - - 33 -

                            化粧プレート・防滴カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました