(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUH211C
化粧プレート・フードカバー付 ACデンゲンブヒン

化粧プレート・フードカバー付 PUH211C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,075円
税込単価
4,483円

化粧プレート・フードカバー付材質:ACS樹脂材質色:クリーム色

詳細情報を確認する

PUH211C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUH211C

280
200
84
1φ2W30A 1個用

1個

4,075( 4,483円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化粧プレート・フードカバー付
材質:ACS樹脂
材質色:クリーム色

Loading...

PUH211Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧プレート・フードカバー付の型番PUH211Cのページです。
型番PUH211Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化粧プレート・フードカバー付

化粧プレート・フードカバー付

    化粧プレート・防滴カバー付

    化粧プレート・防滴カバー付

      ゴムプラグ・コネクターボデー

      ゴムプラグ・コネクターボデー

        スイングプラグ

        スイングプラグ

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

            ポッキンプラグ

            ポッキンプラグ

              引掛器具

              引掛器具

                【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                  パネル用コンセントシリーズ

                  パネル用コンセントシリーズ

                    プラグシリーズ

                    プラグシリーズ

                      化粧プレート

                      化粧プレート

                        防水プラグ・防水コネクターボデー

                        防水プラグ・防水コネクターボデー

                          機器用埋込コンセント

                          機器用埋込コンセント

                            メーカー 内外電機 内外電機 明工社 ELPA朝日電器 ミスミ JAPPY 明工社 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 内外電機 明工社 明工社
                            通常価格 4,075円 5,480円 239円 1,066円 1,178円 2,597円 685円 1,768円 1,450円 949円 3,045円 577円 781円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ インレット/プラグ - インレット/プラグ プラグ インレット/プラグ - インレット アウトレット インレット インレット/プラグ - 埋込コンセント
                            形状 その他 その他 - A-2 S-3 3P・2P兼用 - その他 接地形2P 抜止形 接地形2P 平刃形 その他 - -

                            化粧プレート・フードカバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PUH311C
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            摘要

                            5,146円

                            ( 5,661円 )
                            1個 -

                            5日目

                            350220921φ(3φ)3W(1φ2W)30A 1個用

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました