(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHHK01AC
引込計器盤キャビネット CHHK

引込計器盤キャビネット CHHK01AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,999円
税込単価
47,299円

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。【特長】・キ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

CHHK01AC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
板厚(中板)(mm)
板厚(中板)詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHHK01AC

300
800
クリーム(2.5Y9/1)
12/25
1
25(メーター部)、12(スイッチ部)

1個

42,999( 47,299円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。

【特長】
・キャビネットに丸みをつけたスマートなデザインです。
・低圧引き込み口の電力量計、タイマーなどの収容箱で引き込み開閉器の収納ができる構造です。
・検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CHHK01ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引込計器盤キャビネットの型番CHHK01ACのページです。
型番CHHK01ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引込計器盤キャビネット

引込計器盤キャビネット

    ステンレス製引込計器盤キャビネット

    ステンレス製引込計器盤キャビネット

      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

        M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

        M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

          【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

          【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

            OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                  HVP ペデスタルボックス

                  HVP ペデスタルボックス

                    【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                      ステンレス製窓付盤キャビネット

                      ステンレス製窓付盤キャビネット

                        SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                            メーカー 内外電機 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 24,357円 71,999円 27,897円 26,517円 84,527円 36,154円 91,871円 82,356円 107,577円 60,411円 87,143円 131,835円 96,665円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   9日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   3日目~   2日目~   2日目~   9日目   2日目~   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 185 - 200 200 200 250 200 - 200 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状

                            引込計器盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CHHK
                            CHHK01AK
                            CHHK01BC
                            CHHK01BK
                            CHHK01CC
                            CHHK01CK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            塗装色 板厚(中板)
                            (mm)
                            板厚(中板)詳細
                            (mm)
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            42,999円

                            ( 47,299円 )
                            1個 -

                            8日目

                            300800ベージュ(5Y7/1)12/25125(メーター部)、12(スイッチ部)

                            43,786円

                            ( 48,165円 )
                            1個 -

                            5日目

                            300900クリーム(2.5Y9/1)12/25125(メーター部)、12(スイッチ部)

                            43,786円

                            ( 48,165円 )
                            1個 -

                            5日目

                            300900ベージュ(5Y7/1)12/25125(メーター部)、12(スイッチ部)

                            54,071円

                            ( 59,478円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3501100クリーム(2.5Y9/1)12/25125(メーター部)、12(スイッチ部)

                            54,071円

                            ( 59,478円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3501100ベージュ(5Y7/1)12/25125(メーター部)、12(スイッチ部)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました