(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRFL504020SC
ルーバー付制御盤キャビネット CRFL

ルーバー付制御盤キャビネット CRFL504020SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,857円
税込単価
40,543円

【特長】・ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。・発熱機器(トランス、コ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

CRFL504020SC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
基板・中板
塗装色
板厚(中板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRFL504020SC

400
500
鉄製
クリーム(2.5Y9/1)
2.3

1個

36,857( 40,543円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。
・発熱機器(トランス、コンデンサーなど)の収納に最適です。
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CRFL504020SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーバー付制御盤キャビネットの型番CRFL504020SCのページです。
型番CRFL504020SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーバー付制御盤キャビネット

ルーバー付制御盤キャビネット

    熱機器収納(スリット付)キャビネット

    熱機器収納(スリット付)キャビネット

      CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

      CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

        盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

        盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

          CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

          CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

            ステンレス製引込計器盤キャビネット

            ステンレス製引込計器盤キャビネット

              引込計器盤用キャビネット MI

              引込計器盤用キャビネット MI

                THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

                THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

                  CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                  CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                      THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

                      THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

                        SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

                        SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

                          RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                          RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 内外電機 内外電機 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 36,857円 13,713円 15,741円 9,642円 6,849円 71,999円 23,492円 156,246円 35,066円 141,482円 114,817円 75,694円 30,238円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   3日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目   6日目~   5日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 - - - - 200 200 - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル その他開閉形状 ハンドル パチン錠 その他開閉形状 サイドハンドル ハンドル ハンドル

                            ルーバー付制御盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRFL504020SK
                            CRFL504020WC
                            CRFL504020WK
                            CRFL505020SC
                            CRFL505020SK
                            CRFL505020WC
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            基板・中板 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)

                            36,857円

                            ( 40,543円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400500鉄製ベージュ(5Y7/1)2.3

                            36,857円

                            ( 40,543円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400500木製クリーム(2.5Y9/1)12

                            36,857円

                            ( 40,543円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400500木製ベージュ(5Y7/1)12

                            39,643円

                            ( 43,607円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500500鉄製クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            39,643円

                            ( 43,607円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500500鉄製ベージュ(5Y7/1)2.3

                            39,643円

                            ( 43,607円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500500木製クリーム(2.5Y9/1)12

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました