(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMBL504014WC
ルーバー付テレビ共聴器キャビネット CMBL

ルーバー付テレビ共聴器キャビネット CMBL504014WC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,428円
税込単価
25,771円

埋込形のベージュ色の場合、ドア・前面枠はベージュ色、ボデーはクリーム色となりま...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし

CMBL504014WC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMBL504014WC

400
500
140
クリーム(2.5Y9/1)
埋込形

1個

23,428( 25,771円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋込形のベージュ色の場合、ドア・前面枠はベージュ色、ボデーはクリーム色となります

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CMBL504014WCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーバー付テレビ共聴器キャビネットの型番CMBL504014WCのページです。
型番CMBL504014WCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

      VP-E スチール製ペデスタルボックス

      VP-E スチール製ペデスタルボックス

        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

          軽施工キャビネット KV

          軽施工キャビネット KV

            盤用キャビネット RXVシリーズ

            盤用キャビネット RXVシリーズ

              RUL形キャビネット

              RUL形キャビネット

                盤用キャビネット RXGB

                盤用キャビネット RXGB

                  制御盤用キャビネットRXG

                  制御盤用キャビネットRXG

                    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                      高IP対応スチール製キャビネット HRY

                      高IP対応スチール製キャビネット HRY

                        FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                        FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                          FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                          FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                            メーカー 内外電機 内外電機 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 12,356円 9,642円 84,603円 82,793円 6,033円 23,510円 26,480円 15,253円 14,039円 31,375円 18,530円 72,446円 72,446円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   2日目~   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   9日目   7日目~   7日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 - 鉄製 木製 木製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            ルーバー付テレビ共聴器キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMBL107014WK
                            CMBL504012WC
                            CMBL504012WK
                            CMBL504014WK
                            CMBL605014WC
                            CMBL605014WK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 仕様

                            57,574円

                            ( 63,331円 )
                            1個 -

                            7日目

                            7001000140ベージュ(5Y7/1)埋込形

                            19,856円

                            ( 21,842円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400500120クリーム(2.5Y9/1)埋込形

                            19,856円

                            ( 21,842円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400500120ベージュ(5Y7/1)埋込形

                            23,428円

                            ( 25,771円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400500140ベージュ(5Y7/1)埋込形

                            30,785円

                            ( 33,864円 )
                            1個 -

                            7日目

                            500600140クリーム(2.5Y9/1)埋込形

                            30,785円

                            ( 33,864円 )
                            1個 -

                            7日目

                            500600140ベージュ(5Y7/1)埋込形

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました