(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRB-1SK
ルーバー【2個入り】 PRB HEAT MEASURES LOUVER

ルーバー PRB-1SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,385円
税込単価
7,024円

【特長】枠:PC製(鉄製・ステンレス製)のルーバー(2個入り)です。ルーバー塗...

詳細情報を確認する

PRB-1SK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

材質
寸法(mm)
保護機能(耐環境性)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRB-1SK

ステンレス
ベージュ色(5Y 7/1)
130x130
IP2X
10

1パック

2個入り

6,385( 7,024円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】枠:PC製(鉄製・ステンレス製)のルーバー(2個入り)です。
ルーバー塗装色が様々でお選びいただけます。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

PRB-1SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーバーの型番PRB-1SKのページです。
型番PRB-1SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーバー

ルーバー

    換気扇フードカバー

    換気扇フードカバー

      丸型ルーバー(樹脂製)

      丸型ルーバー(樹脂製)

        角型ルーバー(樹脂製)

        角型ルーバー(樹脂製)

          スチール製ルーバー

          スチール製ルーバー

            OLP フード付ルーバー

            OLP フード付ルーバー

              SLP 角形ルーバー

              SLP 角形ルーバー

                LP ルーバー AES樹脂製

                LP ルーバー AES樹脂製

                  スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)

                  スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)

                    丸形ルーバー

                    丸形ルーバー

                      RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

                      RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

                        フード付角型ルーバー LKF

                        フード付角型ルーバー LKF

                          角形ルーバー

                          角形ルーバー

                            メーカー 内外電機 内外電機 ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 内外電機 日東工業 河村電器産業 内外電機
                            通常価格 5,459円 2,766円 1,090円 3,360円 5,383円 3,614円 7,398円 2,840円 5,187円 2,266円 6,476円 8,271円 3,970円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRB-1A
                            PRB-2A
                            PRB-2K
                            PRB-2SK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 寸法
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性)

                            7,231円

                            ( 7,954円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10クリーム色(2.5Y 9/1)130x130IP3X

                            7,594円

                            ( 8,353円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10クリーム色(2.5Y 9/1)230x130IP3X

                            5,459円

                            ( 6,005円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10ベージュ色(5Y 7/1)230x130IP2X

                            7,378円

                            ( 8,116円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10ステンレスベージュ色(5Y 7/1)230x130IP2X

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました