(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP-20S
メーターボックス用取付板 MP-S

メーターボックス用取付板 MP-20S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
3,403円
税込単価
3,743円

【特長】・プラスチック計器箱の取り付けにご利用ください。・仕上がりが美しく、ど...

詳細情報を確認する

型番

MP-20S 解除

Loading...

MP-20Sの仕様・寸法情報

種類化粧プレート寸法(mm)250x160x35.5
クリーム色(4.0Y9.3/1.3)材質ACS樹脂
梱包数20枚/1梱 - -

カタログ

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
梱包数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-20S

250x160x35.5
20枚/1梱

1個

3,403( 3,743円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック計器箱の取り付けにご利用ください。
・仕上がりが美しく、どんな住宅にもピッタリフィットします。
・取付作業は簡単で、時間がかかりません。
・絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
・雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メーターボックス用取付板の型番MP-20Sのページです。
型番MP-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メーターボックス用取付板

メーターボックス用取付板

    強化耐候形メーター取付板

    強化耐候形メーター取付板

      BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

      BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

          プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

          プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

            強化耐候形メーター取付板・カバー付

            強化耐候形メーター取付板・カバー付

              ノズルプレート (取付枠付)

              ノズルプレート (取付枠付)

                プラ直角サポート (取付板用)

                プラ直角サポート (取付板用)

                  プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                  プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                    プラ直角サポート (自在板用)

                    プラ直角サポート (自在板用)

                      フリーサイズ 操作部カバー

                      フリーサイズ 操作部カバー

                        モルタルガード枠

                        モルタルガード枠

                          BP11-A アルミモールセット

                          BP11-A アルミモールセット

                            メーカー 内外電機 内外電機 日東工業 日東工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 日東工業
                            通常価格 3,403円 3,735円 11,493円 35,103円 127円 8,598円 265円 3,193円 133円 4,208円 - 145円 5,656円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   6日目   1日目   8日目~  
                            種類 化粧プレート 化粧プレート ハンドル ハンドル ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 カバー用パーツ
                            クリーム色(4.0Y9.3/1.3) クリーム色(4.0Y9.3/1.3) - - - クリーム色(4.0Y9.3/1.3) - - - - - - -
                            材質 ACS樹脂 ACS樹脂 - - - ACS樹脂 - - - - - - -

                            メーターボックス用取付板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-120S
                            MP-30S
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            梱包数

                            5,057円

                            ( 5,563円 )
                            1個 -

                            5日目

                            490x210x4410枚/1梱

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 -

                            5日目

                            410x200x3810枚/1梱
                            型番
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            梱包数

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト