(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABR-175
ポール用取付金具【2個入り】 ABR ENCLOSURE ACCESSORIES

ポール用取付金具 ABR-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,974円 ~ 14,480円
税込価格
8,771円 ~ 15,928円

ポール取付用の金具。【特長】・溶融亜鉛メッキ仕上げにて耐候性に優れている。・耐...

詳細情報を確認する

  • 梱包数:
    2個/1set

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品仕様

ポール用取付金具 ABR形の外観・外形図

ポール用取付金具:関連画像

ABR

ポール用取付金具:関連画像

ABRS

ポール用取付金具:関連画像

ABRL

ポール用取付金具:関連画像

外形図(イ)

ポール用取付金具:関連画像

外形図(ロ)

  • ※ 両面取付用としてご使用のときは2組必要となります。

ポール用取付金具 ABR形の仕様・寸法

  • 耐荷重:150kg以下
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき
品番適用範囲(mm)BCD材厚図番備考
ポール外径
φ
長さ
A
キャビネット幅取付孔
P
ABR-175φ48~φ90235250140~2107019140t3.2M8×35,M10×110
ABR-225285300190~2607019140t3.2M8×35,M10×110
ABR-325385400290~3607019140t3.2M8×35,M10×110
ABR-425485500390~4607019140t3.2M8×35,M10×110
ABRS-175φ76~φ101235250140~2108032.5172t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRS-225285300190~26050.532.5172t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRS-325385400290~36050.532.5172t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRS-425485500390~46050.532.5172t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRL-175φ114~φ140235250140~2109851226t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRL-225285300190~2606951226t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRL-325385400290~3606951226t3.2/t4.5M8×35,M10×70
ABRL-425485500390~4606951226t3.2/t4.5M8×35,M10×70

ポール用取付金具 PRM形の外観・外形図

ポール用取付金具:関連画像

ポール用取付金具 PRM形の外観

ポール用取付金具:関連画像

ポール用取付金具 PRM形の外形図

ポール用取付金具 PRM形の仕様・寸法

  • 耐荷重:50kg以下(1セット)
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき
品番適用範囲(mm)C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
材厚備考
ABφP(取付範囲)
PRM-1151451560105~125178561t3SUS M5×25
PRM-1361661560126~146178561t3SUS M5×25
PRM-1702001560160~180178561t3SUS M6×25
PRM-2502908130230~27027160118t3SUS M6×25
PRM-3103508130290~33027160118t3SUS M6×25
PRM-4004408130380~42027160118t3SUS M6×25
PRM-5505908130530~57027160118t3SUS M6×25

外形図

ポール用取付金具:関連画像

ポール用取付金具(片面、両面取付兼用タイプ)の外観

ポール用取付金具:関連画像

ポール用取付金具(片面、両面取付兼用タイプ)の外形図

製品仕様

  • 耐荷重:100kg以下
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき
品番長さ
(mm)

(mm)
取付孔
P(mm)
適用範囲付属品
UMB1603467~133φ115専用M6×25,M6×30 ボルトナットセット付

型番リスト

型番

関連

用途
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
板厚(mm)
ボール外径(mm)
長さ(mm)
製品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ABR-175

その他
235
36
3.2
φ48~φ90
235
ポール用取付金具

1パック

2個入り

9,587( 10,546円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ポール取付用の金具。
【特長】
・溶融亜鉛メッキ仕上げにて耐候性に優れている。
・耐荷重150kg以下まで取付可能。(ABRシリーズ)
・耐荷重50kg以下まで取付可能。(PRM)
・耐荷重100kg以下まで取付可能。(UMB)
【用途】
・ポールの取付けに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用取付金具

ポール用取付金具

    RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

    RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

      ラクダシポール用 根かせ

      ラクダシポール用 根かせ

        アルミキーパー 置台/天井吊金具

        アルミキーパー 置台/天井吊金具

          チャンネルベース(基台) JT

          チャンネルベース(基台) JT

            SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

            SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

              RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

              RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                  ポール用取付アーム

                  ポール用取付アーム

                    TE形チャンネルべース

                    TE形チャンネルべース

                      RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                      RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                        TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                        TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                          チルトレッグ TLシリーズ

                          チルトレッグ TLシリーズ

                            メーカー 内外電機 日東工業 未来工業 ダイキン工業(空調) 河村電器産業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 タカチ電機工業
                            通常価格 7,974円 6,217円 4,539円 - 20,664円 36,214円 16,821円 594円 8,334円 4,744円 15,543円 10,354円 367円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   お見積り   9日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   6日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            梱包数 2個/1set - - - - - - - 2個/1set - - - -

                            ポール用取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました