(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARM-A
ポール用取付アーム【2個入り】 ARM ENCLOSURE ACCESSORIES

ポール用取付アーム ARM-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,334円
税込単価
9,167円

【特長】ポール用の取付アーム(2個入り)です。M8×25のボルトナットセット付...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    38
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    30
  • 梱包数:
    2個/1set
  • 板厚(mm):
    3.2
  • 製品詳細:
    ポール用取付アーム

ARM-A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法 横 W(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARM-A

300

1パック

2個入り

8,334( 9,167円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ポール用の取付アーム(2個入り)です。
M8×25のボルトナットセット付です。
【板厚(mm)】3.2

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

ARM-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール用取付アームの型番ARM-Aのページです。
型番ARM-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用取付アーム

ポール用取付アーム

    給電ポール (ベース付) ショート

    給電ポール (ベース付) ショート

      RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

      RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

        給電ポール用 根かせ

        給電ポール用 根かせ

          給電ポール用 CCIDホルダー

          給電ポール用 CCIDホルダー

            給電ポール (ベース付)

            給電ポール (ベース付)

              給電ポール用 EVコネクタホルダー

              給電ポール用 EVコネクタホルダー

                チルトレッグ CTシリーズ

                チルトレッグ CTシリーズ

                  給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                  給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                    SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                    SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                      Z キャビネットスタンド

                      Z キャビネットスタンド

                        ポール用取付金具

                        ポール用取付金具

                          ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                          ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                            メーカー 内外電機 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 内外電機 未来工業
                            通常価格 8,334円 31,973円 6,217円 2,809円 9,282円 32,201円 5,760円 322円 40,321円 594円 3,721円 7,974円 1,008円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 その他 ポールスタンド その他 その他 その他 ポールスタンド その他 その他 ポールスタンド - スタンド - ポールスタンド
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 38 500 - - - 1100 151 50 1100 - - - 6300
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 30 200 - - 76.5 200 70 30 200 - - - 93
                            梱包数 2個/1set - - - - - - - - - - 2個/1set -
                            板厚(mm) 3.2 - - - - - - - - - - - -

                            ポール用取付アームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARM-B
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横 W(mm)
                            (mm)

                            9,815円

                            ( 10,797円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            450

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました