(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS-90
PS形 ポールステー【2個入り】 NDK PS

PS形 ポールステー PS-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

フリープレート用ポール取付部品。【特長】・簡単にフリープレートをポールに取付で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール用
  • 梱包数:
    2個/1set
  • 材質:
    AES樹脂
  • 材質色:
    ベージュ色(5Y8.5/1)

PS-90 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

PS形 ポールステー:関連画像

外観

  • 材質:AES樹脂
  • 材質色(マンセル値):ベージュ色(5Y8.5/1)

外形図

 

(単位:mm)

 

PS形 ポールステー:関連画像

PS90

PS形 ポールステー:関連画像

PS-220
※取付幅88~210mm

PS形 ポールステー:関連画像

PS-300
※取付幅90~284mm

PS形 ポールステー:関連画像

PS-360
※取付幅98~342.7mm

型番リスト

型番

関連

長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-90

90

1パック

2個入り

1,610( 1,771円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリープレート用ポール取付部品。
【特長】
・簡単にフリープレートをポールに取付できる部品。
・AES樹脂製。
【用途】
・壁付きフリープレートをポール取付けフリープレートに変更可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

PS-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS形 ポールステーの型番PS-90のページです。
型番PS-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS形 ポールステー

PS形 ポールステー

    UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF-26

    UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF-26

      ヒンジ OHIシリーズ

      ヒンジ OHIシリーズ

        PCM コン柱用金具

        PCM コン柱用金具

          シャーシ固定金具 FCKシリーズ

          シャーシ固定金具 FCKシリーズ

            外部取付足 SFLシリーズ

            外部取付足 SFLシリーズ

              保護板取付用ブラケット

              保護板取付用ブラケット

                主幹分岐バー 100A/200A

                主幹分岐バー 100A/200A

                  PTMX L型コンセント取付金具

                  PTMX L型コンセント取付金具

                    HYCLシリーズ L型取付金具

                    HYCLシリーズ L型取付金具

                      EX-HR 扉用配線支持レールE

                      EX-HR 扉用配線支持レールE

                        BP21 パネル用レール2(ボデー用)

                        BP21 パネル用レール2(ボデー用)

                          UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                          UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                            メーカー 内外電機 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 篠原電機 KASUGA(パトライト) 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,610円 151円 1,377円 1,101円 1,261円 405円 893円 12,111円 2,702円 1,713円 4,543円 4,341円 443円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ポール用 専用アクセサリ ヒンジ その他 専用アクセサリ 取付足 ブラケット バー アングル アングル 支持金具 チャンネル・レール 専用アクセサリ
                            梱包数 2個/1set - - - - - - - - - - - -
                            材質 AES樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質色 ベージュ色(5Y8.5/1) - - - - - - - - - - - -

                            PS形 ポールステーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS-220
                            PS-300
                            PS-360
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            2,132円

                            ( 2,345円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            222

                            2,657円

                            ( 2,923円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            299

                            3,729円

                            ( 4,102円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            360

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました