(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PNB231310XL
フリープラボックス PNB-X

フリープラボックス PNB231310XL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,332円
税込単価
1,465円

【特長】・基板と本体が一体で機器の取り付けが簡単・アース工事が不要・穴あけなど...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    2018年1月より素材および塗装色が変更となります。
    (1)塗装色: ライトグレー色マンセル値(2.5PB7/2→5PB7/2)
    (2)素材: ABS樹脂→AES樹脂
    在庫状況により新旧在庫が混在する可能性がございますのでご了承ください。

PNB231310XL の仕様・寸法情報

商品仕様

PNB-X形 屋内屋外兼用形 屋根無の外形図と寸法

フリープラボックス:関連画像

PNB231310XL

フリープラボックス:関連画像

PNB281713XL

フリープラボックス:関連画像

PNB283013XL

フリープラボックス:関連画像

PNB231310XLの外形図

フリープラボックス:関連画像

PNB281713XLの外形図

フリープラボックス:関連画像

PNB283013XLの外形図

フリープラボックス:関連画像

ポール取り付け例
ポールに直接取り付けができます。バンド幅は 20mm以下をご使用ください

寸法(mm) ドア 品番 フリー基板(mm) 有効
深さ
(mm)
製品
質量
(kg)
タテ ヨコ フカサ タテ ヨコ
235.5 135 109.8 片開 PNB231310XL 163 85 85 0.45
280.5 170 130 PNB281713XL 199 121 105 0.71
300 PNB283013XL 195 243 1.13

材質:AES樹脂
材質色(マンセル値):ライトグレー色(5PB7/2)

PYB-X形 屋外用 屋根付の外形図と寸法

フリープラボックス:関連画像

PYB231310XL

フリープラボックス:関連画像

PYB281713XL

フリープラボックス:関連画像

PYB283013XL

寸法(mm) ドア 品番 フリー基板(mm) 有効
深さ
(mm)
製品
質量
(kg)
タテ ヨコ フカサ タテ ヨコ
235.5 135 109.8 片開 PYB231310XL 163 85 85 0.53
280.5 170 130 PYB281713XL 199 121 105 0.82
300 PYB283013XL 195 243 1.31

材質:AES樹脂
材質色(マンセル値):ライトグレー色(5PB7/2)

 
フリープラボックス:関連画像

PYB231310XLの外形図

フリープラボックス:関連画像

PYB281713XLの外形図

フリープラボックス:関連画像

PYB283013XLの外形図

フリープラボックス:関連画像

ポール取り付け例
ポールに直接取り付けができます。バンド幅は 20mm以下をご使用ください

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
設置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNB231310XL

135
235.5
109.8
屋内・屋外兼用
-

1個

1,332( 1,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板と本体が一体で機器の取り付けが簡単
・アース工事が不要
・穴あけなどの加工が容易にできる
・IP33
・木製基板に替わるフリー基板の採用付けたいところへ、付けたい機器が自由に配置できます
【用途】
・海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    2018年1月より素材および塗装色が変更となります。
    (1)塗装色: ライトグレー色マンセル値(2.5PB7/2→5PB7/2)
    (2)素材: ABS樹脂→AES樹脂
    在庫状況により新旧在庫が混在する可能性がございますのでご了承ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

PNB231310XLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリープラボックスの型番PNB231310XLのページです。
型番PNB231310XLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリープラボックス

フリープラボックス

    プラスチックボックス

    プラスチックボックス

      防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス WPCPシリーズ

      防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス WPCPシリーズ

        プラスチックボックス(透明ドア付)

        プラスチックボックス(透明ドア付)

          ジョイントアウトレットボックス

          ジョイントアウトレットボックス

            テレビ分配器ボックス

            テレビ分配器ボックス

              ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

              ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                FRP樹脂製プルボックス

                FRP樹脂製プルボックス

                  OPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス

                  OPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                      ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                      ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                        FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                        FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                          電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

                          電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

                            メーカー 内外電機 内外電機 タカチ電機工業 内外電機 未来工業 内外電機 未来工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 1,332円 1,174円 11,040円 1,885円 246円 3,292円 1,014円 15,350円 5,620円 2,105円 723円 22,951円 5,694円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            基板・中板 木製 木製 木製 樹脂 - 樹脂 鉄製

                            フリープラボックスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器の取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/28
                            フリー基板で基板交換は出来ませんが使いやすく気に入ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PNB281713XL
                            PNB283013XL
                            PYB231310XL
                            PYB281713XL
                            PYB283013XL
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 設置

                            2,895円

                            ( 3,185円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170280.5130屋内・屋外兼用

                            3,816円

                            ( 4,198円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -300280.5130屋内・屋外兼用

                            1,644円

                            ( 1,808円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -135235.5109.8屋外

                            3,205円

                            ( 3,526円 )
                            1個 -

                            20日目

                            10170280.5130屋外

                            4,052円

                            ( 4,457円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10300280.5130屋外

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました