プラスチックボックス。【特長】・基板が木板で機器の取り付けが簡単・アース工事が...
PNB221209YD
PNB221209YC
PNB231310WD
PNB231310WC
PNB271612WD
PNB271612WC
PNB283013YD
PNB283013YC
PNB341915WD
PNB341915WC
PNB303416WD
PNB303416WC
寸法(mm) | ドア | 品番 | 基板寸法(mm) | 有効 深さ (mm) | 製品 質量 (kg) | 保護 等級 | 図番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | タテ | ヨコ | ||||||
221 | 121 | 95 | 片開 | PNB221209YD | 170 | 90 | 68 | 0.49 | IPX3 | イ |
233.8 | 130.8 | 108.7 | 〃 | PNB231310WD | 〃 | 〃 | 85 | 0.60 | IP13 | ロ |
235.5 | 135 | 110 | 〃 | PNB231311YD | 157 | 85 | 81 | 0.65 | IP33 | ハ |
276 | 161.8 | 121 | 〃 | PNB271612WD | 188.8 | 129 | 99 | 0.92 | IP13 | 二 |
280.5 | 170 | 130 | 〃 | PNB281713YD | 200 | 120 | 101 | 0.95 | IP33 | ホ |
349.7 | 199.3 | 150 | 〃 | PNB341915WD | 260 | 150 | 122 | 1.56 | 〃 | チ |
399.7 | 229.3 | 159.6 | 〃 | PNB392215WD | 300 | 180 | 132 | 2.05 | IP13 | リ |
300 | 349.3 | 160 | 〃 | PNB303416WD | 210 | 300 | 〃 | 2.29 | 〃 | ヌ |
※図番イ・チ・リ・ヌは、表面模様(シボ)付
材質色(マンセル値):ダークグレー色(5PB1/2.5)
材質:ABS樹脂
寸法 (mm) | ドア | 品番 | 基板寸法(mm) | 有効 深さ (mm) | 製品 質量 (kg) | 保護 等級 | 図番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | タテ | ヨコ | ||||||
221 | 121 | 95 | 片開 | PNB221209YC | 170 | 90 | 68 | 0.49 | IPX3 | イ |
233.8 | 130.8 | 108.7 | 〃 | PNB231310 WC | 〃 | 〃 | 85 | 0.60 | IP13 | ロ |
235.5 | 135 | 110 | 〃 | PNB231311YC | 157 | 85 | 81 | 0.65 | IP33 | ハ |
276 | 161.8 | 121 | 〃 | PNB271612 WC | 188.8 | 129 | 99 | 0.92 | IP13 | 二 |
280.5 | 170 | 130 | 〃 | PNB281713YC | 200 | 120 | 101 | 0.95 | IP33 | ホ |
280.5 | 300 | 130 | 〃 | PNB283013YC | 200 | 250 | 101 | 1.45 | IP33 | ト |
349.7 | 199.3 | 150 | 〃 | PNB341915 WC | 260 | 150 | 122 | 1.56 | 〃 | チ |
399.7 | 229.3 | 159.6 | 〃 | PNB392215WC | 300 | 180 | 132 | 2.05 | IP13 | リ |
300 | 349.3 | 160 | 〃 | PNB303416WC | 210 | 300 | 〃 | 2.29 | 〃 | ヌ |
※図番イ・チ・リ・ヌは、表面模様(シボ)付
材質色(マンセル値):クリーム色(10YR9/1.5)
材質:ABS樹脂
PNB221209YD、YC231311YD、YC281713YD、YC283013YD、YCはポールに直接取り付けが可能。バンド幅はPNB231311YD、YCは20mm以下、他の6機種は25mm以下をご使用ください。
PNB221209YD/PNB221209YCの外形図
※ポール直接取り付け可能
PNB231310WD/PNB231310WCの外形図
PNB231311YD/PNB231311YCの外形図
※ポール直接取り付け可能
PNB271612WD/PNB271612WCの外形図
PNB281713YD/PNB281713YCの外形図
※ポール直接取り付け可能
PNB283013YD/PNB283013YCの外形図
※ポール直接取り付け可能
PNB341915WD/PNB341915WCの外形図
PNB392215WD/PNB392215WCの外形図
PNB303416WD/PNB303416WCの外形図
Loading...
プラスチックボックス。
【特長】
・基板が木板で機器の取り付けが簡単
・アース工事が不要です
・穴あけなどの加工が容易です
・IP20、IP30、IP33
【用途】
・海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です
PNB231310WCで型番確定
プラスチックボックスの型番PNB231310WCのページです。
型番PNB231310WCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PNB |
PNB221209YC |
PNB221209YD |
PNB231310WD |
PNB231311YC |
PNB231311YD |
型番 | 関連 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 外形寸法D 奥行(厚み) | 設置 | 保護機能(耐環境性) | 塗装色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,174円 ( 1,291円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 121 | 221 | 95 | 屋内・屋外兼用 | IPX3 | クリーム | ||
1,174円 ( 1,291円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 121 | 221 | 95 | 屋内・屋外兼用 | IPX3 | ダークグレー | ||
1,419円 ( 1,561円 ) | 1個 | - | 20日目 | 10 | 130.8 | 233.8 | 108.7 | 屋内・屋外兼用 | IP13 | ダークグレー | ||
1,248円 ( 1,373円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 135 | 235.5 | 110 | 屋内・屋外兼用 | IP33 | クリーム | ||
1,248円 ( 1,373円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 135 | 235.5 | 110 | 屋内・屋外兼用 | IP33 | ダークグレー |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能