(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NPE-22
プラグイン小形漏電ブレーカ ブレーカ

プラグイン小形漏電ブレーカ NPE-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,378円
税込単価
7,016円

コード短絡保護用瞬時遮断機能付き漏電遮断器です。ブレーカ幅を従来の安全ブレーカ...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    さし込形
  • 寸法 高さ(mm):
    90
  • 寸法 幅(mm):
    18
  • 寸法 奥行き(mm):
    55

NPE-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPE-22

30(15)
4
2.5
100-100/200
20

1個

6,378( 7,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コード短絡保護用瞬時遮断機能付き漏電遮断器です。
ブレーカ幅を従来の安全ブレーカの約半分の18mmにコンパクト化することでキャビネットの高さ寸法が大幅縮小しています。

NPE-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグイン小形漏電ブレーカの型番NPE-22のページです。
型番NPE-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグイン小形漏電ブレーカ

プラグイン小形漏電ブレーカ

    漏電ブレーカ ZCS-F

    漏電ブレーカ ZCS-F

      漏電ブレーカ ZLH-M

      漏電ブレーカ ZLH-M

        漏電ブレーカ ZR 600AF

        漏電ブレーカ ZR 600AF

          漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

          漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

            漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

            漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

              漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

              漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

                インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                  WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                  WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

                    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                      高遮断電流型漏電ブレーカ

                      高遮断電流型漏電ブレーカ

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                            メーカー 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 ミスミ 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 6,378円 4,600円 6,870円 208,271円 133,600円 31,400円 10,050円 6,790円 20,610円 3,400円 12,480円 18,677円 22,320円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目  
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 5 50 65 15 - 2.5 7.5 - - - -
                            取付方法 ネジ止め その他 その他 ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め -
                            接続方式 さし込形 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 90 70 95 257 185 120 140 100 100 70 130 130 130
                            寸法 幅(mm) 18 20 25 140 105 - 75 75 - 32 75 75 -

                            プラグイン小形漏電ブレーカのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NPE-23
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)

                            7,850円

                            ( 8,635円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30(15)42.5100-100/20030

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました