(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG3-30
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) ボックスアクセサリSGシリーズ

パッキン(クロロプレンスポンジゴム) SG3-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.1平均満足度3.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

黒色パッキンゴム。【特長】・耐候性パッキンゴム・裏面粘着テープ付【用途】・金属...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    10

Loading...

SG3-30 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

品番寸法(mm)備考
厚み
SG3-10310裏面粘着テープ付
SG3-3030
SG4-20420
SG5-205

型番リスト

型番
材質
寸法厚み・奥行き(mm)
寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG3-30

クロロプレンゴム
3
3x30
10

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

黒色パッキンゴム。
【特長】
・耐候性パッキンゴム
・裏面粘着テープ付
【用途】
・金属製キャビネットなどに使用可能

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

SG3-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン(クロロプレンスポンジゴム)の型番SG3-30のページです。
型番SG3-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    パッキン VP11

    パッキン VP11

      ストレートパッキン

      ストレートパッキン

        気密パッキン

        気密パッキン

          エッジング(ケーブル保護パッキン)

          エッジング(ケーブル保護パッキン)

            H型ゴムパッキン

            H型ゴムパッキン

              フッ素ゴムスポンジパッキン

              フッ素ゴムスポンジパッキン

                高気密パッキン

                高気密パッキン

                  スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

                  スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

                    インセットパッキン

                    インセットパッキン

                      シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

                      シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

                        SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット

                        SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット

                          BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

                          BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体

                            メーカー 内外電機 河村電器産業 篠原電機 未来工業 篠原電機 篠原電機 ミスミ 未来工業 篠原電機 篠原電機 ミスミ タカチ電機工業 日東工業
                            通常価格 1,327円 1,953円 3,023円 562円 6,102円 28,690円 5,313円 1,522円 6,391円 - 4,620円 363円 5,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   3日目   2日目   3日目  
                            長さ(m) 10 - - - - - - - - - - - -

                            パッキン(クロロプレンスポンジゴム)のレビュー

                            評価 3.1 平均満足度:3.1 6件のレビュー
                            ドアパッキン
                            評価 1.0満足度:1.02017/02/02
                            10mとの記載がありましたが実際には2mの物を5枚接着剤でつないだものでした。つなぎあわせの部分も雑な仕上がりでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械操作盤のカバーパッキンに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/10
                            機械操作盤のカバー内部に粉じんの侵入を防ぐ目的でパッキンとして使用した。粘着力も強力ではないが普通にある。弾力がスポンジレベルよりかなりしっかりとしていてきめの細かいスポンジといったところである。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蓋の開閉時のクッションに
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            蓋の開閉時のクッションに採用。
                            弾力がありへたりにくそうな感じ。

                            ただし、独特なにおいがあるのが難点

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手摺への接触痕防止に
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/24
                            スポンジの物だと柔らかすぎるためこちらの商品を購入。
                            材質自体に特に不満はありませんが、貼付けテープの接着力が弱くすぐに剥がれてきてしまいました。
                            別の両面テープで貼り直し使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤扉の防水パッキン
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/05
                            厚みが3・4・5ミリとあり、隙間寸法に合わせて使用しています。
                            粘着テープ付きなので扱いやすいし、当日出荷なので急ぎの時は便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG
                            SG3-10
                            SG4-20
                            SG5-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 寸法厚み・奥行き
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            1,327円

                            ( 1,460円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10クロロプレンゴム33x10

                            2,953円

                            ( 3,248円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10クロロプレンゴム44x20

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10クロロプレンゴム55x20

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました