(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMDK1040C1
テナント盤キャビネット・2段ドア CMDK

テナント盤キャビネット・2段ドア CMDK1040C1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,443円
税込単価
53,287円

2段ドア WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です【特長】・WH...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    400
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    25
  • 代表規格:
    なし

CMDK1040C1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法H 縦(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMDK1040C1

1000

1個

48,443( 53,287円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2段ドア WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です

【特長】
・WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。
・耐候型電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。
・電力量計と開閉器が同一キャビネット内に収納できます。
・検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CMDK1040C1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テナント盤キャビネット・2段ドアの型番CMDK1040C1のページです。
型番CMDK1040C1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テナント盤キャビネット・2段ドア

テナント盤キャビネット・2段ドア

    テナント盤キャビネット

    テナント盤キャビネット

      SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

      SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          ステンレス製引込計器盤キャビネット

          ステンレス製引込計器盤キャビネット

            集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

            集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

              テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

              テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                引込計器盤用キャビネット MI

                引込計器盤用キャビネット MI

                  引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                  引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                    【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ネジ止め SBOTシリーズ

                    【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ネジ止め SBOTシリーズ

                      引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

                      引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

                        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOXシリーズ

                        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOXシリーズ

                          機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

                          機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

                            メーカー 内外電機 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業
                            通常価格 44,428円 30,928円 91,871円 36,154円 71,999円 82,356円 27,897円 23,492円 23,492円 6,173円 34,451円 13,682円 7,019円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   2日目   2日目~   5日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目~   5日目   3日目~   5日目   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 400 - - - - - 500 - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - 200 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応

                            テナント盤キャビネット・2段ドアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMDK1140C1
                            CMDK8040C1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)

                            54,926円

                            ( 60,419円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1100

                            44,428円

                            ( 48,871円 )
                            1個 -

                            5日目

                            800

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました