(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMFK1050C1
テナント盤キャビネット CMFK

テナント盤キャビネット CMFK1050C1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,357円
税込単価
46,593円

【特長】・WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。・耐候型電力...

詳細情報を確認する

CMFK1050C1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMFK1050C1

500
1000
1

1個

42,357( 46,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。
・耐候型電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。
・検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CMFK1050C1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テナント盤キャビネットの型番CMFK1050C1のページです。
型番CMFK1050C1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テナント盤キャビネット

テナント盤キャビネット

    テナント盤キャビネット・2段ドア

    テナント盤キャビネット・2段ドア

      引込計器盤キャビネット

      引込計器盤キャビネット

        B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

        B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

          引込計器盤用キャビネット MI

          引込計器盤用キャビネット MI

            OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              窓付制御盤キャビネット

              窓付制御盤キャビネット

                SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                  テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                    SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

                    SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

                      SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          ルーバー付制御盤キャビネット

                          ルーバー付制御盤キャビネット

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機
                            通常価格 30,928円 44,428円 24,357円 11,720円 23,492円 36,154円 33,075円 96,752円 27,897円 70,096円 96,665円 91,871円 36,857円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   2日目~   3日目~   2日目~   5日目~   2日目~   9日目   2日目~   2日目   2日目   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 - 200 200 200 200 200 200 200 200 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル

                            テナント盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMFK1040C1
                            CMFK1140C1
                            CMFK6050C1
                            CMFK6050C2
                            CMFK7050C1
                            CMFK7050C2
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)

                            39,713円

                            ( 43,684円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40010001

                            42,499円

                            ( 46,749円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40011001

                            30,928円

                            ( 34,021円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5006001

                            32,571円

                            ( 35,828円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5006002

                            34,571円

                            ( 38,028円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5007001

                            36,357円

                            ( 39,993円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5007002

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました