(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DBB-4016C
ダクト用上ブタ DBB ENCLOSURE ACCESSORIES

ダクト用上ブタ DBB-4016C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

ダクト上部からの入線のない場合などにご使用いただけます【特長】・ダクト用ブタ。...

詳細情報を確認する

DBB-4016C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBB-4016C

154x394
クリーム色(2.5Y9/1)
10

1個

1,216( 1,338円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクト上部からの入線のない場合などにご使用いただけます

【特長】
・ダクト用ブタ。
・ダクト上部かたの入線のない場合などにご使用いただけます

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

DBB-4016Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクト用上ブタの型番DBB-4016Cのページです。
型番DBB-4016Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクト用上ブタ

ダクト用上ブタ

    あと付け継枠

    あと付け継枠

      キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

      キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

        プールボックス用 化粧プレート

        プールボックス用 化粧プレート

          ブランクカバー

          ブランクカバー

            SBブランクカバー

            SBブランクカバー

              専用ルーフ SRシリーズ

              専用ルーフ SRシリーズ

                小判スライドボックス用たし枠

                小判スライドボックス用たし枠

                  X線防護用配管キット

                  X線防護用配管キット

                    浅型配線カバー

                    浅型配線カバー

                      ノックキャップ

                      ノックキャップ

                        ボックス固定釘

                        ボックス固定釘

                          直角サポート (積算電力計取付板用)

                          直角サポート (積算電力計取付板用)

                            メーカー 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,214円 93円 81円 650円 166円 69円 3,055円 110円 10,566円 286円 105円 1,966円 1,608円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ダクト用パーツ ボックス用継枠 キャップ 化粧プレート ケースカバー ケースカバー - ボックス用継枠 ダクト用パーツ ケーブル用パーツ キャップ ボルト カバー用パーツ
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            その他規格 CA - - - - - - - - - - - -

                            ダクト用上ブタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DBB-4016K
                            DBB-4020C
                            DBB-4020K
                            DBB-5016C
                            DBB-5016K
                            DBB-5020C
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法
                            (mm)

                            1,214円

                            ( 1,335円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10154x394ベージュ色(5Y7/1)

                            1,644円

                            ( 1,808円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10194x394クリーム色(2.5Y9/1)

                            1,499円

                            ( 1,649円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10194x394ベージュ色(5Y7/1)

                            1,644円

                            ( 1,808円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10154x494クリーム色(2.5Y9/1)

                            1,499円

                            ( 1,649円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10154x494ベージュ色(5Y7/1)

                            2,017円

                            ( 2,219円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10194x494クリーム色(2.5Y9/1)

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました