(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCTZ201510SK
CCT型 ターミナルボックス CCT ENCLOSURE

CCT型 ターミナルボックス CCTZ201510SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,497円
税込単価
6,047円

金属製中継ボックス。【特長】・ドライバーや手作業で扉の締め付けが可能・IP4X...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    本シリーズは21年12月18日よりブランド先にて一部仕様変更となっております。詳細はこちらをご確認ください。

CCTZ201510SK の仕様・寸法情報

商品仕様

ターミナルボックスの外形図と寸法

CCTZ201510SK

CCTZ201510SK

鉄製基板 1.6 ~ 2.3mm

鉄製基板 1.6 ~ 2.3mm

ターミナルボックスの外形図

ターミナルボックスの外形図

  • ※ 外形寸法がタテ(A)・ヨコ(B)共に 300mm 以下の製品については、鉄製基板が 2 ヶ所止めになります。
機器類取付範囲図(カバー)

機器類取付範囲図(カバー)

上下左右部構造図

上下左右部構造図

鉄製基板取付図

鉄製基板取付図

アース端子図

アース端子図

深さ100mm 有効深さ 85mm

寸法(mm)鉄製基板付基板寸法(mm)カバー寸法(mm)板厚(mm)製品
質量
(kg)
タテ(A)ヨコ(B)フカサ(C)品番タテ(D)ヨコ(E)板厚タテ(A1)ヨコ(B1)ボデーカバー
200150100CCTZ201510SK1501001.62041541.21.21.8
250100CCTZ202510SK2002542.7
300100CCTZ203010SK2503043.1
250CCTZ253010SK2002543.6
300CCTZ303010SK2503044.2
250350100CCTZ253510SK2003002543544.1
300400100CCTZ304010SK2503503044045.4

深さ150mm 有効深さ 135mm

寸法(mm)鉄製基板付基板寸法(mm)カバー寸法(mm)板厚(mm)製品
質量
(kg)
タテ(A)ヨコ(B)フカサ(C)品番タテ(D)ヨコ(E)板厚タテ(A1)ヨコ(B1)ボデーカバー
200150150CCTZ201515SK1501001.62041541.21.22.2
200150CCTZ202015SK1502042.6
250150CCTZ202515SK1502002542.6
250CCTZ252515SK2002543.6
200300150CCTZ203015SK1502502043043.6
250CCTZ253015SK2002544.2
300CCTZ303015SK2503044.8
250350150CCTZ253515SK2003002.32543544.7
300400150CCTZ304015SK2503503044046.0
400CCTZ404015SK3504041.66.9
350450150CCTZ354515SK3004003544546.9
400500150CCTZ405015SK3504504045049.1
500CCTZ505015SK45050410.8

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
板厚(中板)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCTZ201510SK

150
200
100
1.2
1.6
10

1個

5,497( 6,047円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属製中継ボックス。
【特長】
・ドライバーや手作業で扉の締め付けが可能
・IP4X
【用途】
・中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    本シリーズは21年12月18日よりブランド先にて一部仕様変更となっております。詳細はこちらをご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

CCTZ201510SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCT型 ターミナルボックスの型番CCTZ201510SKのページです。
型番CCTZ201510SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCT型 ターミナルボックス

CCT型 ターミナルボックス

    VP-E スチール製ペデスタルボックス

    VP-E スチール製ペデスタルボックス

      盤用キャビネット RXVシリーズ

      盤用キャビネット RXVシリーズ

        【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm

        【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm

          【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

          【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

            高IP対応スチール製キャビネット HRY

            高IP対応スチール製キャビネット HRY

              屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                  FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                  FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                      【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)

                      【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)

                        RUL形キャビネット

                        RUL形キャビネット

                          ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                          ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                            メーカー 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機
                            通常価格 5,492円 84,603円 23,510円 10,894円 27,760円 18,530円 82,793円 72,446円 72,446円 9,642円 3,936円 26,480円 12,356円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目   9日目   7日目~   7日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ネジ止め その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 - 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 - 鉄製 鉄製 木製

                            CCT型 ターミナルボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCTZ201515SK
                            CCTZ202015SK
                            CCTZ202510SK
                            CCTZ202515SK
                            CCTZ203010SK
                            CCTZ203015SK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            板厚(扉・カバー)
                            (mm)
                            板厚(中板)
                            (mm)

                            5,497円

                            ( 6,047円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101502001501.21.6

                            5,492円

                            ( 6,041円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102002001501.21.6

                            5,492円

                            ( 6,041円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102502001001.21.6

                            6,111円

                            ( 6,722円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102502001501.21.6

                            6,344円

                            ( 6,978円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103002001001.21.6

                            6,113円

                            ( 6,724円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103002001501.21.6

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました