(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BK-740
セパレータ(PVC製黒色) ボックスアクセサリBKシリーズ

セパレータ(PVC製黒色) BK-740

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,664円
税込単価
1,830円

【特長】金具材質が鉄でユニクロメッキの処理がされているセパレータです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    PVC
  • 板厚(mm):
    3
  • 色:

BK-740 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-740

70x400

1個

1,664( 1,830円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】金具材質が鉄でユニクロメッキの処理がされているセパレータです。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

BK-740で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレータ(PVC製黒色)の型番BK-740のページです。
型番BK-740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレータ(PVC製黒色)

セパレータ(PVC製黒色)

    モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

    モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

      SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

      SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

        束線棒 〈RP85〉

        束線棒 〈RP85〉

          UPCシリーズ用取付ベース

          UPCシリーズ用取付ベース

            八角コンクリートボックス用 仕切板

            八角コンクリートボックス用 仕切板

              WSCシリーズ用傾斜スペーサー

              WSCシリーズ用傾斜スペーサー

                セパレータ(鉄製)

                セパレータ(鉄製)

                  BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                  BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                    仕切板 (真壁用スイッチボックス用プラスチック製セパレーター)

                    仕切板 (真壁用スイッチボックス用プラスチック製セパレーター)

                      スタットレットボックス用 仕切板

                      スタットレットボックス用 仕切板

                        HUBボックスオプション HBTシリーズ

                        HUBボックスオプション HBTシリーズ

                          HCSシリーズ 六角穴付ボルト

                          HCSシリーズ 六角穴付ボルト

                            メーカー 内外電機 未来工業 タカチ電機工業 河村電器産業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 内外電機 日東工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,335円 90円 586円 3,226円 1,323円 152円 283円 1,018円 8,472円 86円 162円 1,459円 306円
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   当日出荷可能 9日目   3日目   当日出荷可能 1日目   3日目   当日出荷可能 5日目~   3日目   1日目   1日目   3日目~   3日目   当日出荷可能
                            種類 金具 その他 金具 金具 その他 -
                            材質 PVC - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 3 - - - - - - 1.2 - - - - -
                            - - - - - - クリーム色(2.5Y9/1) - - - - -

                            セパレータ(PVC製黒色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BK-1340
                            BK-1350
                            BK-1360
                            BK-725
                            BK-730
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)

                            1,906円

                            ( 2,097円 )
                            1個 -

                            5日目

                            130x400

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            1個 -

                            5日目

                            130x500

                            2,429円

                            ( 2,672円 )
                            1個 -

                            5日目

                            130x600

                            1,335円

                            ( 1,469円 )
                            1個 -

                            5日目

                            70x250

                            1,546円

                            ( 1,701円 )
                            1個 -

                            5日目

                            70x300

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました