(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHG605020SK
ステンレス製窓付盤キャビネット CSHG

ステンレス製窓付盤キャビネット CSHG605020SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
105,071円
税込単価
115,578円

監視窓・メーターパネル付、パッキン付(発泡ポリウレタン)。【特長】・ステンレス...

詳細情報を確認する

CSHG605020SK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHG605020SK

500
600
200

1個

105,071( 115,578円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

監視窓・メーターパネル付、パッキン付(発泡ポリウレタン)。
【特長】
・ステンレス鋼板を使用。
・耐候性、耐塩性、耐食性に優れています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CSHG605020SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製窓付盤キャビネットの型番CSHG605020SKのページです。
型番CSHG605020SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製窓付盤キャビネット

ステンレス製窓付盤キャビネット

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

      【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

      【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

        【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

          【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

          【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

            OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  HVP ペデスタルボックス

                  HVP ペデスタルボックス

                    テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                    テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                      【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        RAM-A RAM形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                        RAM-A RAM形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                          OM-B 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付、屋根付)

                          OM-B 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付、屋根付)

                            メーカー 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 87,143円 38,715円 84,527円 84,649円 60,411円 36,154円 91,871円 65,166円 107,577円 27,897円 60,418円 31,125円 24,034円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   3日目   2日目~   9日目   2日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル その他開閉形状
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 木製 木製 木製 木製 鉄製 鉄製 木製

                            ステンレス製窓付盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSHG504020SK
                            CSHG605025SK
                            CSHG705020SK
                            CSHG805020SK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            87,143円

                            ( 95,857円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400500200

                            116,285円

                            ( 127,914円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500600250

                            117,000円

                            ( 128,700円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500700200

                            126,357円

                            ( 138,993円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500800200

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました