(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CWHK01DK
ステンレス製引込計器盤キャビネット CWHK

ステンレス製引込計器盤キャビネット CWHK01DK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
131,786円
税込単価
144,965円

ステンレス製引込計器盤キャビネット ステンレス鋼板を使用。対候性、対塩性、耐食...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
    ステンレス
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 塗装色:
    ベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.5
  • 板厚(中板)(mm):
    15/25
  • 代表規格:
    なし
  • 板厚(中板)詳細(mm):
    25(メーター部)、15(スイッチ部)

CWHK01DK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWHK01DK

500
900
1

1個

131,786( 144,965円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製引込計器盤キャビネット ステンレス鋼板を使用。対候性、対塩性、耐食性に優れています。

【特長】
・ステンレス鋼板を使用。
・耐塩性、耐食性、耐候性に優れています。
・検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
・検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CWHK01DKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製引込計器盤キャビネットの型番CWHK01DKのページです。
型番CWHK01DKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製引込計器盤キャビネット

ステンレス製引込計器盤キャビネット

    ステンレス製窓付盤キャビネット

    ステンレス製窓付盤キャビネット

      ルーバー付制御盤キャビネット

      ルーバー付制御盤キャビネット

        CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

        CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

          CN形ボックス(防水・防塵構造)

          CN形ボックス(防水・防塵構造)

            SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

            SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

              CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

              CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                  窓付制御盤キャビネット

                  窓付制御盤キャビネット

                    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                      引込計器盤用キャビネット MI

                      引込計器盤用キャビネット MI

                        CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

                        CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

                          熱機器収納(スリット付)キャビネット

                          熱機器収納(スリット付)キャビネット

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機
                            通常価格 71,999円 87,143円 36,857円 15,741円 7,253円 217,663円 6,849円 141,482円 33,075円 84,649円 23,492円 8,094円 13,713円
                            通常出荷日 5日目~   9日目   9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   2日目~   5日目~   2日目   3日目~   3日目~   5日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 - 200 - - 200 - - 200 - 200 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め その他開閉形状 パチン錠 その他開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状 ネジ止め ハンドル

                            ステンレス製引込計器盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CWHK01AK
                            CWHK01BK
                            CWHK01CK
                            CWHK02AK
                            CWHK02BK
                            CWMK01AK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)

                            104,213円

                            ( 114,634円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3008001

                            111,499円

                            ( 122,649円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3009001

                            120,428円

                            ( 132,471円 )
                            1個 -

                            5日目

                            35011001

                            136,286円

                            ( 149,915円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5008002

                            140,285円

                            ( 154,314円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5009002

                            71,999円

                            ( 79,199円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3005001

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました