(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRM-175C
コンクリート柱用取付金具【2個入り】 BRM ENCLOSURE ACCESSORIES

コンクリート柱用取付金具 BRM-175C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,530円
税込単価
7,183円

1セット2個入り。【特長】・耐荷重200kg以下(1セット)。・表面処理・溶融...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 耐荷重(kg):
    200以下
  • 梱包数:
    2個/1set
  • 材質:
    スチール

BRM-175C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

形状
板厚(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRM-175C

フラットバー
3.2
235

1パック

2個入り

6,530( 7,183円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1セット2個入り。
【特長】
・耐荷重200kg以下(1セット)。
・表面処理・溶融亜鉛めっき。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

BRM-175Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート柱用取付金具の型番BRM-175Cのページです。
型番BRM-175Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート柱用取付金具

コンクリート柱用取付金具

    FBX-MA FBA用取付金具

    FBX-MA FBA用取付金具

      SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3

      SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3

        PKM 仮設用金具

        PKM 仮設用金具

          MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具

          MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具

            CM コン柱用金具

            CM コン柱用金具

              PCM コン柱用金具

              PCM コン柱用金具

                アンカーボルト RP71

                アンカーボルト RP71

                  切替スイッチ取付台

                  切替スイッチ取付台

                    BP23 万能取付金具

                    BP23 万能取付金具

                      PA L型取付金具セット

                      PA L型取付金具セット

                        LXシリーズ用取付調整プレート

                        LXシリーズ用取付調整プレート

                          シャーシ固定金具 FCKシリーズ

                          シャーシ固定金具 FCKシリーズ

                            メーカー 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 オプテックス タカチ電機工業
                            通常価格 6,225円 3,825円 5,216円 1,155円 2,255円 2,727円 1,101円 1,727円 5,251円 4,628円 7,580円 5,869円 1,261円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 専用アクセサリ その他 - ポール用 その他 その他 アンカーボルト用 取付台 その他 アングル 専用アクセサリ 専用アクセサリ
                            耐荷重(kg) 200以下 - - - - - - - - - - - -
                            梱包数 2個/1set - - - - - - - 10個/1梱 - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - 溶融亜鉛めっき鋼板 - - - -

                            コンクリート柱用取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRM
                            BRM-225C
                            BRM-325C
                            BRM-375C
                            BRM-425AC
                            BRM-525AC
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 板厚
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            6,225円

                            ( 6,848円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            フラットバー3.2285

                            6,811円

                            ( 7,492円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            フラットバー3.2385

                            7,299円

                            ( 8,029円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            フラットバー3.2435

                            7,851円

                            ( 8,636円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            フラットバー4.5485

                            8,550円

                            ( 9,405円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            フラットバー4.5585

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました