(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーパッド【4個入り】

コーナーパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

【特長】・キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。・事...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カバー用パーツ
  • 寸法(mm):
    27.5x27.5
  • 色:
    クリーム色(2.5Y9/1)
  • 材質:
    ポリエチレン樹脂
  • 梱包数:
    4個/1set

型番

CNM-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類カバー用パーツ寸法(mm)27.5x27.5
クリーム色(2.5Y9/1)材質ポリエチレン樹脂
梱包数4個/1set - -

カタログ

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNM-1

1パック

4個入り

1,620( 1,782円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。
・事故ケガを防ぎます。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパッドの型番CNM-1のページです。
型番CNM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーパッド

コーナーパッド

    はさみ点検口

    はさみ点検口

      塗代キャップ

      塗代キャップ

        TM型パット付プラフット

        TM型パット付プラフット

          ボックスフィクチャー

          ボックスフィクチャー

            ボックス立ち上げ金具

            ボックス立ち上げ金具

              平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)

              平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)

                BP15-C・S エッジガード

                BP15-C・S エッジガード

                  あと付け継枠

                  あと付け継枠

                    マグの手 (仮固定用強力磁石)

                    マグの手 (仮固定用強力磁石)

                      COAシリーズ アルミ製クリップオンカバー

                      COAシリーズ アルミ製クリップオンカバー

                        RD18 引出し

                        RD18 引出し

                          シリコンバンド SIBシリーズ

                          シリコンバンド SIBシリーズ

                            メーカー 内外電機 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,620円 588円 90円 405円 374円 435円 537円 1,071円 93円 319円 1,536円 33,836円 328円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   3日目   2日目~   当日出荷可能
                            種類 カバー用パーツ ボックス用継枠 キャップ ボックス用足 カバー用パーツ カバー用パーツ ケースカバー 保護用バーツ ボックス用継枠 保護用パーツ - ボックス用継枠 ケーブル用パーツ
                            寸法(mm) 27.5x27.5 - - - - - - - - - - - -
                            クリーム色(2.5Y9/1) - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            梱包数 4個/1set - - - - - - - - - - - -

                            コーナーパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト