(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA-5
カードケースプラスチック製 ボックスアクセサリKAシリーズ

カードケースプラスチック製 KA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円

図面ホルダー用プラスチック製カードケース。【特長】・両面テープで簡単に貼り付け...

詳細情報を確認する

KA-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

カードケースプラスチック製の外形図と寸法

KA-5

KA-5

カードケースプラスチック製の外形図

カードケースプラスチック製の外形図

品番寸法(mm)材質適用
ABC材厚
DHP-A433027023t2.0難燃性AS製 A4サイズ用
KA-524018021t2.5PC製 A5サイズ用
KA-617014011t2.0PC製 A6サイズ用
KA-71301108PC製 A7サイズ用

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
材質
適用
板厚(mm)
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-5

240×180×21
PC製
A5サイズ用
2.5
対象外
10

1個

968( 1,065円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

図面ホルダー用プラスチック製カードケース。
【特長】
・両面テープで簡単に貼り付け可能。
・用途に応じて寸法も色々。
【用途】
・分電盤、制御盤の図面入れとして利用可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

KA-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードケースプラスチック製の型番KA-5のページです。
型番KA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードケースプラスチック製

カードケースプラスチック製

    プラスチック図面ホルダー DHP

    プラスチック図面ホルダー DHP

      カードホルダー CH

      カードホルダー CH

        図面ホルダー ZH-A

        図面ホルダー ZH-A

          図面入れ VP19

          図面入れ VP19

            CSY専用記名紙

            CSY専用記名紙

              カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)

              カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)

                BP85 図面ホルダ

                BP85 図面ホルダ

                  図面ホルダ

                  図面ホルダ

                    カードホルダ BP84-451A・BP84-452A

                    カードホルダ BP84-451A・BP84-452A

                      ハイパック(接着式図面保管袋) DH

                      ハイパック(接着式図面保管袋) DH

                        カード・ホルダー (連続式)

                        カード・ホルダー (連続式)

                          佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用32日巻 (7230-64) (55枚入)

                          佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用32日巻 (7230-64) (55枚入)

                            メーカー 内外電機 カメダデンキ 河村電器産業 篠原電機 河村電器産業 内外電機 篠原電機 日東工業 ミスミ 日東工業 カメダデンキ 篠原電機 佐藤計量器製作所
                            通常価格 713円 620円 2,088円 1,038円 2,176円 1,170円 5,385円 725円 5,593円 3,396円 2,019円 26,342円 3,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

                            カードケースプラスチック製のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            制御盤を納品する際に図面を入れて使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            制御盤を納品する際に図面を入れて使用しています。お客さまからの指定で購入しました。両面テープで貼り付けて使っています。今のところ壊れたりしたことはないので問題なく使用できています。納期が5日くらい掛かるので、もう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DHP-A4
                            KA-5-R6
                            KA-6
                            KA-7
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法
                            (mm)
                            材質 適用 板厚
                            (mm)
                            特価品

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10330×270×23難燃性AS製A4サイズ用2対象外

                            713円

                            ( 784円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -240×180×21PC製A5サイズ用2.5対象品

                            850円

                            ( 935円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10170×140×11PC製A6サイズ用2対象外

                            864円

                            ( 950円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -130×110×8PC製A7サイズ用2対象外

                            図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました