(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MJ-006クロ
みのむしクリップ ミノムシクリップ

みのむしクリップ MJ-006クロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
251円
税込単価
276円

パイオニア・ミヤマ電器のミノムシクリップ。【特長】・金具の噛み合わせは非常に良...

詳細情報を確認する

型番

MJ-006クロ 解除

Loading...

MJ-006クロ の仕様・寸法情報

型番
電流容量 AC125Vの時(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ-006クロ

2

5個

251( 276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パイオニア・ミヤマ電器のミノムシクリップ。
【特長】
・金具の噛み合わせは非常に良い。
・操作性も良好なテスト端子。
・カラーバリエーションも豊富。
【用途】
・検査、測定用に最適。

商品情報

製品仕様

MJ-002

MJ-002 みのむしクリップ A型

MJ-002 みのむしクリップ A型

電流容量3A.125V.AC
絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
絶縁耐圧AC.3000V1分間 (Minute)
カラー赤、黒、白、青、黄、緑

MJ-006

MJ-006 みのむしクリップ B型

MJ-006 みのむしクリップ B型

電流容量2A.125V.AC
絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
絶縁耐圧AC.2000V1分間 (Minute)
カラー赤、黒、白、青、黄、緑

MJ-008

MJ-008 みのむしクリップ C型

MJ-008 みのむしクリップ C型

電流容量1A.125V.AC
絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
絶縁耐圧AC.1000V1分間 (Minute)
カラー赤、黒、白、青、黄、緑

カタログ

 

MJ-006クロで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みのむしクリップの型番MJ-006クロのページです。
型番MJ-006クロに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

みのむしクリップ

みのむしクリップ

    クリップ C-4-Lシリーズ

    クリップ C-4-Lシリーズ

      バッテリークリップ(赤黒セット)

      バッテリークリップ(赤黒セット)

        Staubli LK410-X Φ4mmスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

        Staubli LK410-X Φ4mmスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

          Staubli LK425-A/X Φ4mmスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

          Staubli LK425-A/X Φ4mmスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

            クリップ C-4-Mシリーズ

            クリップ C-4-Mシリーズ

              Staubli XDK-1033 ドルフィンクリップ

              Staubli XDK-1033 ドルフィンクリップ

                テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

                テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

                  テストリードセット

                  テストリードセット

                    クリップ C-4-Sシリーズ

                    クリップ C-4-Sシリーズ

                      Staubli XKK-1001 ワニ口クリップ

                      Staubli XKK-1001 ワニ口クリップ

                        シールドクリップ

                        シールドクリップ

                          Staubli SAGK4-KΦ4mm絶縁体 ソケット付きワニ口クリップ

                          Staubli SAGK4-KΦ4mm絶縁体 ソケット付きワニ口クリップ

                            メーカー ミヤマ電器 サトーパーツ テイシン電機 ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) テイシン電機 テイシン電機 サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) テイシン電機 ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                            通常価格 189円 476円 503円 877円 940円 299円 1,894円 251円 5,277円 251円 1,609円 270円 1,736円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テストリード・プローブ関連

                            みのむしクリップのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            テスト回路を構成するため
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            当社のオリジナル製品をテストする時に使用しています。テストに当たっては、短絡回路などのテスト用回路を構成する必要があり、電線の両端にこの商品を取り付けてテストをしています。今回は、数が少なくなったので、補充用として購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の検査道具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            当社では製品の検査道具用に、みのむしクリップ(MJ-008アカ、シロ、クロ)を購入しました。今のところ特に問題はなく、普通に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内の治具用に
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/08
                            今まで何度も使用したことがありましたので、リピート購入しました。他のメーカーの商品も使用したことがありますが、あまり変わりがないと思いますので値段が安いものを選ぶようにしています。いつも通りに使えているため、気になる点などはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電極ケーブルの端子交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/18
                            電極ケーブルの端子が大きくて使用しにくかったので、ミノムシクリップに端子を交換することで使用しやすくなり、とても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスト端子として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            用途に適したクリップであり、赤と黒の色を選定し購入しました。テスト端子として使用しています。特別気になった点もありません。想定通りに使用できたため、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MJ-002ミドリ
                            MJ-006アカ
                            MJ-006キイロ
                            MJ-006シロ
                            MJ-008アオ
                            MJ-008アカ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電流容量 AC125Vの時
                            (A)

                            266円

                            ( 293円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3

                            251円

                            ( 276円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2

                            251円

                            ( 276円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2

                            260円

                            ( 286円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2

                            236円

                            ( 260円 )
                            100個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            236円

                            ( 260円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました