(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
805円 ~ 1,620円
税込価格
886円 ~ 1,782円

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK)。 【特長】 ・定格電圧:125V...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • 色:
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • 主絶縁材:
    PVC

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK)

2P-075VCTFK

2P-075VCTFK

2P-075VCTFK

寸法図(2P-075VCTFK)

寸法図(2P-075VCTFK)

使用コード型番表示
VCTFK
2×0.75mm2
CS-479<PS>E JET
KHD
7A 125V

2P-125VCTFK

2P-125VCTFK

2P-125VCTFK

寸法図(2P-125VCTFK)

寸法図(2P-125VCTFK)

使用コード型番表示
VCTFK
2×1.25mm2
CS-489 <PS>E JET
KHD
12A 125V

型番リスト

型番
定格電流(A)
ケーブル長(m)
使用コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
2
VCTFK0.75SQ

1個

805( 886円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
3
VCTFK0.75SQ

1個

1,055( 1,161円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2
VCTFK1.25SQ

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
3
VCTFK1.25SQ

1個

1,393( 1,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK)。
【特長】
・定格電圧:125V。
・コード:二重皮膜のVCTFKを使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

      ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

      ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

          ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

          ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

            丸打コード FR-2H

            丸打コード FR-2H

              ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

              ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

                ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

                ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

                            メーカー KHD KHD KHD ミスミ ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 805円 1,695円 672円 1,130円 434円 2,365円 4,147円 254円 2,117円 1,547円 375円 1,328円 521円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-3 A-2 A-3 A-3 その他 A-2 A-2 A-3 A-2 A-2 A-3 A-3
                            - -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 300 125 125 125 125 125 125 125
                            対応国 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) - 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)
                            主絶縁材 PVC PVC PVC - - - - - - - - - -

                            ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            商品の電源のケーブルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/19
                            デザイン、使い勝手のよいサイズや色で選びました。使い始めて4年ぐらいになります。特にトラブルなどもなく使用しています。耐久性などに関しても問題がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました