(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
672円 ~ 1,669円  特別価格 
税込価格
739円 ~ 1,836円  特別価格 

ビニル平形コード(VFF)差し込みプラグ。 【特長】 ・定格電圧:125V。 ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • 主絶縁材:
    PVC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

ビニル平形コード(VFF)

2P-075VFF-

2P-075VFF-

2P-075VFF-

寸法図(2P-075VFF-)

寸法図(2P-075VFF-)

使用コード型番表示
VFF 0.75mm2CS-265<PS>E JET
KHD
7A 125V

2P-125VFF-

2P-125VFF-

2P-125VFF-

寸法図(2P-125VFF-)

寸法図(2P-125VFF-)

使用コード型番表示
VFF 1.25mm2CS-060 <PS>E JET
KHD
12A 125V

型番リスト

型番
定格電流(A)
ケーブル長(m)
使用コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
2
VFF0.75SQ

1個

672( 739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
3
VFF0.75SQ

1個

1,608円

723

( 795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
2
VFF0.75SQ

1個

1,172( 1,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
3
VFF0.75SQ

1個

1,082( 1,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2
VFF1.25SQ

1個

916( 1,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
3
VFF1.25SQ

1個

1,669( 1,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
2
VFF1.25SQ

1個

1,009( 1,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
3
VFF1.25SQ

1個

1,225( 1,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニル平形コード(VFF)差し込みプラグ。
【特長】
・定格電圧:125V。
・コード:VFF使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

    ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

    ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

      ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

      ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

        RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

        RD88-C 電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

          プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

          プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

            RD881 電源プラグコード(機器用)

            RD881 電源プラグコード(機器用)

              RD88 電源プラグコード

              RD88 電源プラグコード

                L型プラグ付 平形コード LC-30H

                L型プラグ付 平形コード LC-30H

                  ACコード ホットプレートコード

                  ACコード ホットプレートコード

                    片プラグ付平形コード PC-20H・PC-30H

                    片プラグ付平形コード PC-20H・PC-30H

                      片プラグ付小判形コード PCK-3H

                      片プラグ付小判形コード PCK-3H

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                          耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

                          耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

                            メーカー KHD KHD KHD 日東工業 アメリカン電機 日東工業 日東工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ KHD
                            通常価格 672円 805円 1,695円 8,298円 4,217円 3,515円 3,714円 1,620円 5,165円 1,508円 1,651円 539円 6,272円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-3 その他 - A-3 A-3 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2
                            定格電圧(V) 125 125 125 - - 125 - 125 125 125 125 125 125
                            対応国 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) - 日本(PSE) 日本(PSE) - - - - - 日本(PSE) 日本(PSE)
                            主絶縁材 PVC PVC PVC - - - - - - - - - -

                            ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            電源コード
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            現場の作業台に取付けるLED蛍光灯に使用。蛍光灯に電源コードが付属していなかったので購入。当時一番安価だったので選定しました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源コード
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            現場の作業台に取付けるLED蛍光灯に使用。蛍光灯に電源コードが付属していなかったので購入。当時一番安価だったので選定しました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子製品の電源コードに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                            通常販売されているものの多くが0.5mmや0.2mmなどが多い中、0.75mmがあったのでこの商品を選定しました。電子製品の電源コードに使用しています。リミットスイッチ回りに使用するため、太いと取り回しが面倒なのでちょうど良い太さでした。まだ使いはじめではありますが、配線においては特に問題はありませんでした。今のところトラブルはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました