(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB24-73GS
小型表示灯 ショウガタヒョウジトウ

小型表示灯 DB24-73GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

【仕様】・マルヤス電業の小型表示灯です。・取付穴サイズ:φ7.2・形状:丸

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 形状:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 寸法 幅(mm):
    φ8.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    33.5
  • 取付穴サイズ詳細:
    φ7.2
  • 保護機能(耐環境性):

型番

DB24-73GS 解除

Loading...

DB24-73GS の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

DB00-68□形
DB00-68□形
DB24-06P□S形
DB24-06P□S形
NB1531□L形
NB1531□L形
NB1581□L形
NB1581□L形

規格表

●LEDブラケットシリーズ 抵抗器なし
形式取付穴径
DB-510□Piφ5.2
DB00-67□Piφ6.2
DB00-67B□Piφ6.2
DB00-68□Piφ6.2
DB00-68B□Piφ6.2
DB00-69B□Piφ6.2
DB00-77□Sφ7.2
DB00-78□Sφ7.2
DB00-79□Sφ7.2
DB00-8T□Sφ8.2
DB00-8TB□Sφ8.2
DB00-86□Sφ8.2
DB00-87□Sφ8.2
DB00-88□Sφ8.2
DB00-88B□Sφ8.2
DB00-A88□Piφ8.2
DB00-89□Sφ8.2
DB00-98□Sφ9.2
DB00-99□Sφ9.2
DB00-09□Sφ10.2
DB00-18□Sφ10.2
DB00-19□Sφ10.2
DB00-77RGPiφ7.2
DB00-78RGPiφ7.2
DB00-99CRGKφ9.2
DB00-19CRGKφ10.2
●LEDブラケットシリーズ 抵抗器内蔵形
形式取付穴径
DB□-71□Sφ7.2
DB□-73□Sφ7.2
DB□-76□Sφ7.2
DB□-79□Sφ7.2
DB□-81P□Sφ8.2
DB□-84□Sφ8.2
DB□-86□Sφ8.2
DB□-89□Sφ8.2
DB□-89B□Sφ8.2
DB□-95□Sφ9.2
DB□-96□Sφ9.2
DB□-99□Sφ9.2
DB□-05□Sφ10.2
DB□-06□Sφ10.2
DB□-09□Sφ10.2
DB□-19□Sφ10.2
DBM□-19□Sφ10.2
DB□-531□Lφ16.5
DB□-581□Lφ16.5
DB□-60P□Lφ16.2
DB□-99CRGKφ9.2
DB□-19CRGKφ10.2
DM10□-□φ10.5
DM16□-□φ16.2
●ネオンブラケットシリーズ
形式取付穴径
NB□71□Sφ7.2
NB□73□Sφ7.2
NB□76□Sφ7.2
NB□79□Sφ7.2
NB□81□Sφ8.2
NB□81P□Sφ8.2
NB□83□Sφ8.2
NB□84□Sφ8.2
NB□85□Sφ8.2
NB□86□Sφ8.2
NB□89□Sφ8.2
NB□95□Sφ9.2
NB□99□Sφ9.2
NB□01□Sφ10.2
NB□03□Sφ10.2
NB□05□Sφ10.2
NB□06□Sφ10.2
NB□06P□Sφ10.2
NB□07□Sφ10.2
NB□07P□Sφ10.2
NB□08□Sφ10.2
NB□19□Sφ10.2
NB□531□Lφ16.5
NB□581□Lφ16.5
NB□60P□Sφ16.2
NB□61□Sφ16.2
NB□62□Sφ16.2
NB□63□Sφ16.2
NB□66□Sφ16.2
NB□67□Sφ16.2
NB□68□Sφ16.2
NB□69□Sφ16.2
●白熱球ブラケットシリーズ
形式取付穴径
FB053□Sφ16.5
FB0581□lφ16.5
●LED球ブラケットシリーズ
形式取付穴径
FB85316-□Lφ16.5
FB85816-□Lφ16.5
FB853112-□Lφ16.5
FB858112-□Lφ16.5
FB853124-□Lφ16.5
FB858124-□Lφ16.5

タイプ情報

形式の呼び方

形式の呼び方
1 電圧
00:抵抗器なし(DB形)
06:6V(DB形、FB8形)
12:12V(DB形、FB8形)
24:24V(DB形、FB8形)
1:100/110V(NB形)
2:200/220V(NB形)
2 形状
3 色
R:赤
O:だいだい色
G:緑
W:白(DM形、DB形、NB形)
WU:白(DB形)
WO:白(DB□-531形、DB□-581形)
H:青(DM形)
4 端子形状
S:はんだ端子
L:ねじ端子
F:ファストン端子
Pi:ピン端子
K:コード付端子

型番リスト

型番
光源
定格電圧詳細(V)
光源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB24-73GS

LED
24V
-

1個

457( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マルヤス電業の小型表示灯です。
・取付穴サイズ:φ7.2
・形状:丸

Loading...

DB24-73GSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型表示灯の型番DB24-73GSのページです。
型番DB24-73GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型表示灯

小型表示灯

    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

      φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

      φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

        Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

        Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

          LED表示灯 DO8シリーズ

          LED表示灯 DO8シリーズ

            Φ22 HWシリーズパイロットライト

            Φ22 HWシリーズパイロットライト

              LEDパイロットライト(IP65)

              LEDパイロットライト(IP65)

                APシリーズ LED式小形表示灯

                APシリーズ LED式小形表示灯

                  AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                  AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                    MCシリーズ 表示灯

                    MCシリーズ 表示灯

                      小型表示灯(Φ22)

                      小型表示灯(Φ22)

                        DF16シリーズ(薄形) 表示灯

                        DF16シリーズ(薄形) 表示灯

                          AG22シリーズ 表示灯

                          AG22シリーズ 表示灯

                            メーカー マルヤス電業 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 坂詰製作所 IDEC マルヤス電業 IDEC 富士電機機器制御 IDEC テンド 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 457円 440円 833円 888円 1,715円 930円 1,897円 616円 610円 1,560円 971円 1,392円 896円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴サイズ その他 - - - φ16 φ22 φ30 - - 角穴 その他 - 角穴
                            形状 - - - - - - -
                            定格電圧(V) その他 - - - - - - - - - AC/DC 24V - -
                            寸法 幅(mm) φ8.5 - 30 - 20 - 29.5 - - - 30 - 25
                            寸法 奥行き(mm) 33.5 - - - - - 65.5 - - - 64.5 37.9 57

                            小型表示灯のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            制御盤用電源表示灯
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            いつも使用している物がない中、唯一手に入った表示灯。
                            形も従来品と変わりないため、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多点検査機の良否表示
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/16
                            端子半田つけで、破損してしまう
                            熱に対し、弱すぎる、もう少し強くして欲しい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の表示灯に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/17
                            工場内の設備の表示灯に使用しています。
                            交換用だったので小ロットで購入できて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DB24-73RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光源 定格電圧詳細
                            (V)
                            光源詳細

                            457円

                            ( 503円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LED24V-

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました