(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ME2592
樹脂プラグ ジュシプラグ/コネクターボデー

樹脂プラグ ME2592

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円

【仕様】・機器等に使われているプラグです。・NEMA規格:無・本体色:黒

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • NEMA規格有無:
  • 本体色:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

ME2592 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME2592

[その他] 接地2P
125
15
10

1個

582( 640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・機器等に使われているプラグです。
・NEMA規格:無
・本体色:黒

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

ME2592で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂プラグの型番ME2592のページです。
型番ME2592に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂プラグ

樹脂プラグ

    プラグ 平刃形(125V・250V)

    プラグ 平刃形(125V・250V)

      ハイパープラグ(平刃形)

      ハイパープラグ(平刃形)

        コードコネクタボディ 平刃形

        コードコネクタボディ 平刃形

          ゴムプラグ・コネクターボデー

          ゴムプラグ・コネクターボデー

            プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

            プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

              防水プラグ・防水コネクターボデー

              防水プラグ・防水コネクターボデー

                3Mプラグ・コネクターボデー

                3Mプラグ・コネクターボデー

                  引掛インレット

                  引掛インレット

                    メーカー 明工社 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 明工社 アメリカン電機 明工社 明工社 明工社
                    通常価格 519円 781円 3,601円 1,019円 239円 5,486円 577円 682円 3,366円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                    種類 プラグ プラグ プラグ コードコネクタボディ - プラグ - - -
                    NEMA規格有無 - -
                    本体色 - - - - -

                    樹脂プラグのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                    補修用
                    評価 4.0満足度:4.02021/02/25
                    安価だったので試しに購入
                    使用上特に問題なし
                    比較的、薄型で狭い場所でも邪魔にはなりにくい

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    機械の増設
                    評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                    機械の増設に伴い電源ケーブルに使用しました。
                    つくりも、ちゃんとしていて、何より安いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    修理
                    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                    機械の修理で使用しました。
                    安価。当日出荷対応で納期が早くて助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    プラグとして
                    評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                    必要なときに必要な個数を送料無料で届けてくれるので最高です。
                    機能、性能も問題なしです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    電源用プラグ
                    評価 4.0満足度:4.02018/12/03
                    200V用電源用プラグとして使用しました。
                    他メーカーに比べ安価で短納期だったので選定しました。
                    問題なく使用しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                    A
                    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ME2593
                    MP7000
                    MP7002
                    MP7006
                    MP7007
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?形状 定格電圧
                    (V)
                    定格電流
                    (A)

                    763円

                    ( 839円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10[その他] 接地2P25015

                    816円

                    ( 898円 )
                    1個 -

                    7日目

                    10[その他] 接地3P25020

                    542円

                    ( 596円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -[その他] 2P25020

                    519円

                    ( 571円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10[その他] 3P25015

                    582円

                    ( 640円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10[その他] 接地3P25015

                    ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました