(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高容量タップ

高容量タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,212円 ~ 12,142円
税込価格
7,933円 ~ 13,356円

【特長】・電動機器類等に使われるタップです。・タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    その他
  • 色:
  • 定格電流(A):
    20
  • 定格電圧(V):
    250
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • その他特性:
    耐衝撃性
  • その他規格:
    JET

(i)ご注意

  • 写真は代表画像になります。商品画像は下記メーカーカタログをご覧ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
品目
逆回転用コンセント
コード種類
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
3
接地3P 高容量20A平刃形タップ
-
VCT
381-6974

1個

9,797( 10,777円 )

7日目

-
3
接地3P 高容量20A平刃形タップ
-
-
-

1個

7,388( 8,127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
3
高容量20A引掛形タップ
-
VCT
-

1個

12,142( 13,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
3
高容量20A平刃形タップ
-
VCT
-

1個

11,404( 12,544円 )

7日目

1
2
接地3P 高容量20A平刃形タップ
-
VCT
-

1個

7,212( 7,933円 )

7日目

1
3
接地3P 高容量20A平刃形タップ
1個
VCT
381-6991

1個

10,145( 11,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
3
接地3P 高容量20A引掛形タップ
-
-
-

1個

8,053( 8,858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動機器類等に使われるタップです。
・タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
・タップ本体に( コード 付の場合にはプラグにも)コードグリップ がついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
・タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)が付いています(コードなしの場合はフックと止めねじをタップ本体の中に付属品として同梱してあります)。
・2コ口は本体の片側に吊り下げ用穴が設けてあります。
・コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用しています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像になります。商品画像は下記メーカーカタログをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高容量タップ

高容量タップ

    マグネット付抜け止めタップ(灰色)

    マグネット付抜け止めタップ(灰色)

      OAタップ 6個口 扉付タップ

      OAタップ 6個口 扉付タップ

        スリムタップ(集中スイッチ付)

        スリムタップ(集中スイッチ付)

          マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

          マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

            4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

            4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

              OAタップ 3個口フロントタップ

              OAタップ 3個口フロントタップ

                サージ付節電アダプタ 2P

                サージ付節電アダプタ 2P

                  電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                  電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                      電源タップ 3個口 2ピン式

                      電源タップ 3個口 2ピン式

                        OAタップ 4個口 事務所向けタップ

                        OAタップ 4個口 事務所向けタップ

                          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                            メーカー 明工社 エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 ミスミ
                            通常価格 7,212円 8,085円 3,687円 3,058円 2,529円 4,723円 950円 2,211円 4,723円 1,277円 1,943円 4,424円 10,138円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目   7日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                            ソケット形状 その他 A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め -
                            - -
                            定格電流(A) 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 250 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

                            高容量タップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            電源口の増設
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/18
                            複数の工具や機械に電源供給するために購入して設置しました。
                            しっかりしていて耐久性もよさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源が1個口の場合の分岐用として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            客先で工事をした時、使用したい電動工具が2台あるのに、電源が1個口しか無い事が、あらかじめわかっていたので、この高容量タップを
                            用意しておく事で、仕事が短時間で終了できました。
                            できれば、平刃形のコンセントが1個口しかない場合に3個口の引掛形
                            に変換できる高容量タップがあれば、私にとっては、非常に便利が良い
                            のですが・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源口を増設する際に
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            製造現場で機械を増設する際にその機械の電源口として増設する際に使用しています。200Vに対応しているタップがこのタップしかなかったので購入しています。すぐに破損したりすることもなく電源タップとしての品質も特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源が必要なところに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/19
                            電源が必要なところに延長コードとして使用しています。タップが3つ付いているので選びました。ちょっとした機械に使っていますが、特に問題はありません。耐久性もよいです。プラスチック製なので邪魔にならないところに置いて割れないように気をつけています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました