(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MU2821
機器用埋込コンセント キキヨウウメコミコンセント

機器用埋込コンセント MU2821

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円

【仕様】・機器用埋込コンセントです。・NEMA規格:無・種類:埋込コンセント

詳細情報を確認する

Loading...

MU2821 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
本体色
差込口個数(コンセント)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MU2821

[その他] 接地3P
250
20
1
355-8258
10

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・機器用埋込コンセントです。
・NEMA規格:無
・種類:埋込コンセント

Loading...

MU2821で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器用埋込コンセントの型番MU2821のページです。
型番MU2821に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器用埋込コンセント

機器用埋込コンセント

    埋込コンセント 平刃形

    埋込コンセント 平刃形

      L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

      L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

        平形プラグ・コネクターボデー

        平形プラグ・コネクターボデー

          防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

          防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

            ベターキャップ(袋打・平形コード両用)(ホワイト)

            ベターキャップ(袋打・平形コード両用)(ホワイト)

              電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

              電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

                輸出用機器用接地コンセント

                輸出用機器用接地コンセント

                  旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                  旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                    埋込コンセント(抜止形)

                    埋込コンセント(抜止形)

                      L型トリプルコンセント

                      L型トリプルコンセント

                        防水形パネルコンセント(セット品)

                        防水形パネルコンセント(セット品)

                          旅行者向け海外用変換プラグセット T-HPSETWH

                          旅行者向け海外用変換プラグセット T-HPSETWH

                            メーカー 明工社 アメリカン電機 明工社 明工社 アメリカン電機 Panasonic Panasonic 明工社 エレコム アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 エレコム
                            通常価格 781円 799円 903円 179円 1,456円 509円 1,214円 1,228円 700円 1,490円 840円 2,941円 4,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 埋込コンセント アウトレット L形プラグ - アウトレット - - - - アウトレット アウトレット/ソケット アウトレット -
                            NEMA規格有無 - - - - - -

                            機器用埋込コンセントのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            コンセント増設
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/10
                            コネクタボディー含めてこのメーカ品をよく使います。豊富な種類とコストが優れていると思います。品質も問題ないと感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            200V電源
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/11
                            ストーブを使うため設置。種類が多いのでカタログを見ながら慎重に選びました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            昇圧トランスに使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            何度も購入してますが、取付けも簡単で良いです。
                            単相用のコンセント形状の種類が豊富で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MU2804
                            MU2809
                            MU2818
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 定格電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            本体色 差込口個数(コンセント) トラスココード

                            781円

                            ( 859円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 2P250201-

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 3P250201355-8231

                            783円

                            ( 861円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 接地3P250151-

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました