(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛インレット

引掛インレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,366円
税込単価
3,703円

【仕様】・機器に取付け用の引掛インレットです。・形状:引掛接地3P

詳細情報を確認する

  • 形状:
    引掛接地3P
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    20
  • NEMA規格有無:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
本体色
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH2648

[その他] コネクタボディ
381-6931
10

1個

3,366( 3,703円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・機器に取付け用の引掛インレットです。
・形状:引掛接地3P

Loading...

MH2648で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛インレットの型番MH2648のページです。
型番MH2648に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引掛インレット

引掛インレット

    平形プラグ・コネクターボデー

    平形プラグ・コネクターボデー

      【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

      【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

        【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

        【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

          機器用埋込コンセント

          機器用埋込コンセント

            ACアウトレット RFシリーズ

            ACアウトレット RFシリーズ

              引掛器具

              引掛器具

                【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                  樹脂プラグ

                  樹脂プラグ

                    【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                    【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                      変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

                      変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

                        NEMA規格 プラグ

                        NEMA規格 プラグ

                          【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                          【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                            メーカー 明工社 明工社 ミスミ ミスミ 明工社 エコー電子 明工社 ミスミ 明工社 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,366円 179円 2,578円 1,983円 781円 548円 685円 1,468円 519円 1,102円 512円 4,107円 1,298円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 引掛接地3P A-2 - - - その他 - - - - - - その他
                            定格電圧(V) 250 125 125 125 - 250 - 125 - 125 125 - -
                            定格電流(A) 20 15 15 15 - - - 15 - 15 15 - -
                            NEMA規格有無 -

                            引掛インレットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            設備電源の延長
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/17
                            MH2598とコンビで使いました。
                            引掛けロックのポイントがゴム部分に凸文字で書かれており、わかりやすく防水性も多少有ると思います。
                            電線は被覆剥いて差し込むだけの配線なのでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            自社設備で接続されていた同型式の製品に不具合が生じたため交換用に購入しました。何ら問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備電源のコネクタに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            新しく生産設備に移動してきた機械とコンベアの電源用に、この引掛防水コネクタ(MH2648)を新たに追加しました。既存設備の電源コネクタを参考に、カタログで調べ、この防水コネクタを購入しました。設置後も問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました