(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンタムケーブル

バンタムケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,390円
税込単価
3,729円

バンタムパッチ盤用のパッチケーブル。【特長】・柔軟で扱いやすいケーブル(L-4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BC009M(ハイ) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 
バンタムケーブル:関連画像

商品画像(BC003M)

バンタムケーブル:関連画像

形状:バンタム(オス) - バンタム(オス)

型名 長さ(m)
BC003M 0.3
BC006M 0.6
BC009M 0.9
  • バンタムプラグは φ4.4mmと小径のパッチコネクタ。
  • バンタムパッチ盤にご使用ください。
  • 長さはコネクタ長を含む。

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC009M(ハイ)

0.9
10

1個

3,390( 3,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バンタムパッチ盤用のパッチケーブル。
【特長】
・柔軟で扱いやすいケーブル(L-4E5C)を採用。
・信号識別が容易な、7色のカラーラインアップ。
【用途】
・バンタムパッチ盤の信号切替に。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

BC009M(ハイ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンタムケーブルの型番BC009M(ハイ)のページです。
型番BC009M(ハイ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンタムケーブル

バンタムケーブル

    XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)

    XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)

      XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

      XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

        XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

        XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

          AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

          AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

            ビデオパッチケーブル(W.E社仕様)

            ビデオパッチケーブル(W.E社仕様)

              AUDIO変換ケーブル

              AUDIO変換ケーブル

                ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

                ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

                  ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

                  ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

                    スピーカケーブル(XLRタイプ)

                    スピーカケーブル(XLRタイプ)

                      NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)

                      NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)

                        AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                        AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                          メーカー カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 アクロス カナレ電気 アクロス サンワサプライ サンワサプライ カナレ電気 カナレ電気 アクロス
                          通常価格 3,390円 4,200円 3,630円 3,696円 381円 3,498円 613円 1,202円 1,382円 4,226円 4,560円 929円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 オーディオ オーディオ オーディオ オーディオ 画像 - オーディオ - - オーディオ オーディオ AV
                          端子形状 6φプラグ XLR XLR XLR RCA - RCA - - XLR XLR RCA
                          ケーブル種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - - ストレート ストレート 変換
                          CN1 バンタム(オス) XLR3(メス) XLR3(メス) XLR3(オス) - BNC ストレートプラグ - - - XLR4(メス) NC3(メス) -
                          CN2 バンタム(オス) XLR3(メス) XLR3(オス) XLR3(オス) - BNC ストレートプラグ - - - XLR4(オス) NC3(オス) -

                          バンタムケーブルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 110号やフォンプラグとは違うのですか?
                          A
                          バンタムプラグは110号やフォンプラグより小型のプラグです。これらのプラグやステレオミニプラグなど、他プラグとの互換性はありません。

                          AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました