(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC05B-X2(クロ)
テレフォン XLRケーブル テレフォン-XLRケーブル

テレフォン XLRケーブル TC05B-X2(クロ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,331円
税込単価
8,064円

AVケーブルでスキニやマキシパッチ盤に最適なパッチケーブル。【特長】・放送局や...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    オーディオ
  • 端子形状:
    XLR
  • ケーブル種類:
    変換
  • CN2:
    テレフォン(オス)
  • ディスプレイパッケージ:
    ×
  • 線材:
    L-4E6S

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TC05B-X2(クロ) 解除

Loading...

TC05B-X2(クロ) の仕様・寸法情報

商品情報

外観

TC02B-X1・TC05B-X1

TC02B-X1・TC05B-X1

TC02B-X2・TC05B-X2

TC02B-X2・TC05B-X2

この商品の特長

TC02B-X1(長さ : 2m)・TC05B-X1(長さ : 5m)の寸法

TC02B-X1(長さ : 2m)・TC05B-X1(長さ : 5m)の寸法

TC02B-X2(長さ : 2m)・TC05B-X2(長さ : 5m)の寸法

TC02B-X2(長さ : 2m)・TC05B-X2(長さ : 5m)の寸法

  • テレフォンプラグは、スキニ / マキシパッチ盤に最適。
  • テレフォンプラグに、ノイトリック製 NP3TMC-B を採用。
  • 接点はニッケルめっきで、従来の真鍮製110号プラグと異なり、磨き作業が不要。
  • ステレオフォンプラグではない。標準プラグとの互換性はない。
  • 長さはコネクタ長を含む。

型番リスト

型番
長さ(m)
CN1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC05B-X2(クロ)

5
XLR3(オス)

1個

7,331( 8,064円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

AVケーブルでスキニやマキシパッチ盤に最適なパッチケーブル。
【特長】
・放送局やホールで使用される、オーディオパッチ盤(スキニパッチ盤/マキシパッチ盤)用のパッチケーブル。
・プラグの接点はニッケルめっき。
・真鍮製の110号プラグと異なり、磨き作業によるメンテナンスが不要。
・テレフォンプラグ:ノイトリックNP3TMC-B。
【用途】
・スキニパッチ盤/マキシパッチ盤用のパッチケーブル。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

TC05B-X2(クロ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレフォン XLRケーブルの型番TC05B-X2(クロ)のページです。
型番TC05B-X2(クロ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テレフォン XLRケーブル

テレフォン XLRケーブル

    NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)

    NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)

      スピーカケーブル(XLRタイプ)

      スピーカケーブル(XLRタイプ)

        オーディオ延長ケーブル AT345A

        オーディオ延長ケーブル AT345A

          オーディオケーブル AT344A

          オーディオケーブル AT344A

            同軸デジタルケーブル AT594D

            同軸デジタルケーブル AT594D

              オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

              オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

                メーカー カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 オーディオテクニカ オーディオテクニカ オーディオテクニカ ミスミ
                通常価格 6,412円 4,560円 4,226円 1,702円 1,281円 1,673円 473円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                用途 オーディオ オーディオ オーディオ - - - オーディオ
                端子形状 XLR XLR XLR - - - 3.5φミニプラグ
                ケーブル種類 変換 ストレート ストレート - - - ストレート
                CN2 テレフォン(オス) NC3(オス) XLR4(オス) - - - -
                ディスプレイパッケージ × - × - - - -

                テレフォン XLRケーブルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q ステレオフォンプラグに似ていますが互換性はありますか?
                A
                ステレオフォンプラグとの互換性はございません。

                この商品のバリエーション

                型番
                TC02B-X2(クロ)
                TC05B-X1(クロ)
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                長さ
                (m)
                CN1

                6,412円

                ( 7,053円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                2XLR3(オス)

                7,649円

                ( 8,414円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                5XLR3(メス)

                AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました