(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,696円 ~ 5,923円  特別価格 
税込価格
4,066円 ~ 6,515円  特別価格 

AVケーブルで柔軟性・耐久性・耐ノイズ性能に優れたプロ用マイクケーブル。 【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    オーディオ
  • 端子形状:
    XLR
  • ケーブル種類:
    ストレート
  • CN1:
    XLR3(オス)
  • CN2:
    XLR3(オス)
  • ディスプレイパッケージ:
    ×
  • 線材:
    L-4E6S

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

XLR3(オス)-XLR3(オス)の形状A

XLR3(オス)-XLR3(オス)の形状A

XLR3(オス)-XLR3(オス)の形状B

XLR3(オス)-XLR3(オス)の形状B

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
10

1個

3,696( 4,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

5,923円

2,828

( 3,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

AVケーブルで柔軟性・耐久性・耐ノイズ性能に優れたプロ用マイクケーブル。
【特長】
・4心カッド撚り構造と高密度編組シールドで、照明ノイズや高周波ノイズを大幅に低減。
・0.08mmの極細線を1心あたり40本使用した撚り線導体により、柔軟性と耐久性に優れる。
・高性能PVCシースにより、耐寒性にも優れます(脆化温度:-49度)。
・豊富なカラーバリエーション(黒、赤、茶、橙、黄、緑、青、紫、灰、白)。
・ITTキャノン製XLRコネクタ(3ピン)を使用している。※本製品はオス-オス仕様。
・環境に配慮した無鉛はんだを使用。
【用途】
・ハンドマイクや音響機器の接続ケーブルとして。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)

    XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

    XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

      XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)

      XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)

        バンタムケーブル

        バンタムケーブル

          ビデオパッチケーブル(W.E社仕様)

          ビデオパッチケーブル(W.E社仕様)

            ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

            ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メスx2→4極オス) KM-A25-005

              AUDIO変換ケーブル

              AUDIO変換ケーブル

                ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

                ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

                  AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

                  AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

                    AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                    AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                      スピーカケーブル(XLRタイプ)

                      スピーカケーブル(XLRタイプ)

                        メーカー カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 カナレ電気 サンワサプライ アクロス サンワサプライ アクロス アクロス カナレ電気
                        通常価格 3,696円 3,630円 4,200円 3,390円 3,498円 1,202円 613円 1,382円 381円 929円 4,226円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        用途 オーディオ オーディオ オーディオ オーディオ - - オーディオ - 画像 AV オーディオ
                        端子形状 XLR XLR XLR 6φプラグ - - RCA - RCA RCA XLR
                        ケーブル種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート - ストレート 変換 ストレート
                        CN1 XLR3(オス) XLR3(メス) XLR3(メス) バンタム(オス) BNC ストレートプラグ - - - - - XLR4(メス)
                        CN2 XLR3(オス) XLR3(オス) XLR3(メス) バンタム(オス) BNC ストレートプラグ - - - - - XLR4(オス)

                        XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました