(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変式OAタップ

可変式OAタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,588円
税込価格
1,747円

6口の集中スイッチ電源TAP。【特長】・可変式OAタップ。・差込口180度スイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

可変式OAタップの外観

型番 : AT-S6Y(2P*6口)仕様 : 6口 ケーブル長 : 2m
型番 : AT-S6P(2P*6口)仕様 : 6口 ケーブル長 : 2m

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他

1個

1,588( 1,747円 )

5日目

1個

1,588( 1,747円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6口の集中スイッチ電源TAP。
【特長】
・可変式OAタップ。
・差込口180度スイング式。差込み口180度回転。
・点灯式スイッチ:集中型パワースイッチ。
・二重皮膜構造電源コード。
・過電流保護回路:耐雷1,750A。
・最大サージ電圧:2,500V(抵抗素子内蔵)。
【用途】
・電源タップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変式OAタップ

可変式OAタップ

    RD81 コンセントバー・OAタップ

    RD81 コンセントバー・OAタップ

      OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)

      OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)

        OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

        OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

          OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

          OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

            マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

            マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

              OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

              OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

                ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口

                ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口

                  OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

                  OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                      OAタップ 漏電保護タップ

                      OAタップ 漏電保護タップ

                        OAタップ 3個口コーナータップ

                        OAタップ 3個口コーナータップ

                          サージ付節電アダプタ 2P

                          サージ付節電アダプタ 2P

                            メーカー アクロス 日東工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 アメリカン電機 Panasonic ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
                            通常価格 1,588円 4,908円 2,372円 3,488円 20,111円 3,168円 1,167円 1,129円 1,210円 356円 5,306円 1,045円 2,211円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット
                            ケーブル長(m) 2 3 - - 3 - - - - - - - -
                            差込口個数/分割口 6 4 3 3 6 - 3 - 3 その他 2 3 2
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) - - 日本(PSE) - - 日本(PSE) - 日本(PSE) - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました