(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
  • 数量スライド割引

AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ (レビュー)

通常価格(税別)
381円 ~ 875円
税込価格
419円 ~ 963円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
RCAピンの映像ピンケーブル。
【特長】
・RCAピン-RCAピン。
・色 : イエロー
・ケーブル種類 : ストレート
【用途】
・テレビ、ビデオ、レコーダの接続に。

AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プロジェクター用映像信号工事
    評価 5.0満足度:5.02018/11/07
    会社の電気設備工事の中にプロジェクター設置工事があるのですが、AV通信資材もミスミさんは安くて品揃えが豊富です。
    発送システムも良いので、急な受注でも安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に接続するために使用
    評価 3.0満足度:3.02018/07/17
    モニターに接続したりタッチパネルから映像をもらう時に変換ケーブルとして使ったりしていますが、接続後の通信遅延や映像が途切れたりするなどの症状は今のところありませんので安心して使っています。選んだ理由は見た目が良かった点です。納期については遅れなど無くて助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ビデオマイクロスコープの付属品として使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    ビデオマイクロスコープの付属品として使用しています。以前は別のメーカーのものを工場直送で大量に仕入れていましたが、性能的にも変わらず価格的にも少量でも以前と変わらないくらいでしたので選定しました。今まで断線や不具合などの報告はないので特に問題もなく使えています。納期も即納なのでとても良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

    AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック

    AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック

      AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

      AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

        AUDIO延長ケーブル

        AUDIO延長ケーブル

          RCAプラグ×2

          RCAプラグ×2

            AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

            AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

              AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ

              AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ

                S端子ケーブル

                S端子ケーブル

                  RCAプラグ×3

                  RCAプラグ×3

                    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2

                    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2

                      AUDIO変換ケーブル

                      AUDIO変換ケーブル

                        メーカー アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス サンワサプライ アクロス
                        通常価格 381円 650円 929円 642円 585円 613円 585円 671円 888円 1,761円 613円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        用途 画像 画像 AV オーディオ オーディオ オーディオ オーディオ 画像 AV - オーディオ
                        端子形状 RCA RCA RCA RCA RCA 3.5φミニプラグ 3.5φミニプラグ S端子 RCA - RCA
                        ケーブル種類 ストレート 延長 変換 延長 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                        ブラック イエロー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック
                        CN1 RCAピン プラグ RCAピン プラグ 4極ミニ3.5 ピンプラグ RCAピン プラグx2 RCAピン プラグx2 ステレオミニ プラグ ステレオミニ プラグ S端子プラグ RCAピン プラグx3 - -

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。