(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
613円 ~ 1,056円
税込価格
674円 ~ 1,162円

オーディオミニ入出力機器の延長ケーブル。【特長】・アクロス ステレオミニ延長ケ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

ステレオミニ延長ケーブルの外観

型番 : AVC-102、長さ : 1.5m
型番 : AVC-103、長さ : 3m
型番 : AVC-128、長さ : 5m

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
10

1個

613( 674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

797( 877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

1,056( 1,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オーディオミニ入出力機器の延長ケーブル。
【特長】
・アクロス ステレオミニ延長ケーブル ステレオミニ プラグ-ステレオミニ ジャック ブラック。
・ステレオミニ延長ケーブル。
・ステレオミニプラグ3.5mm-ステレオミニジャック3.5mm。
・金メッキ同軸75Ω。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

    AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ

    AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ

      AUDIO延長ケーブル

      AUDIO延長ケーブル

        AUDIO変換ケーブル

        AUDIO変換ケーブル

          オーディオ延長ケーブル(1.8m・ブラック)

          オーディオ延長ケーブル(1.8m・ブラック)

            AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック

            AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック

              AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

              AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

                AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3

                  オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

                  オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

                    RCAプラグ×2

                    RCAプラグ×2

                      オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2

                      オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2

                        S端子ケーブル

                        S端子ケーブル

                          メーカー アクロス アクロス アクロス アクロス サンワサプライ アクロス アクロス アクロス ミスミ アクロス サンワサプライ アクロス
                          通常価格 613円 585円 642円 613円 2,308円 650円 381円 929円 473円 585円 1,761円 671円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 オーディオ オーディオ オーディオ オーディオ - 画像 画像 AV オーディオ オーディオ - 画像
                          端子形状 3.5φミニプラグ 3.5φミニプラグ RCA RCA - RCA RCA RCA 3.5φミニプラグ RCA - S端子
                          ケーブル種類 ストレート ストレート 延長 ストレート - 延長 ストレート 変換 ストレート ストレート - ストレート
                          ブラック ブラック ブラック ブラック - イエロー ブラック ブラック - ブラック - ブラック
                          CN1 ステレオミニ プラグ ステレオミニ プラグ RCAピン プラグx2 - - RCAピン プラグ RCAピン プラグ 4極ミニ3.5 ピンプラグ - RCAピン プラグx2 - S端子プラグ

                          AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャックのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                          アンプ入力ケーブルの延長
                          評価 4.0満足度:4.02019/03/08
                          巻きぐせが強いですが、スピーカーケーブルとしての性能は問題ありません。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          延長ケーブルとして
                          評価 4.0満足度:4.02020/01/31
                          硬さはありますが、しっかりとした製品だと思います。
                          使用上問題はありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          パソコンのスピーカーに使用
                          評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                          パソコンのスピーカーに使用しています。切って繋いで延長するタイプのケーブルが中々売っていないため、見つけて購入しました。性能的には問題ないですし、断線などもしないので耐久性も良いと思います。通常はストレートのプラグを使用していますが、L字型のプラグやもう少しコンパクトなタイプのプラグがあると良いと思います。価格も満足していますし、納期も良いので使いやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました