(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVC-127
AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ステレオミニケーブル

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ AVC-127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円

オーディオミニ入出力機器のケーブル。【特長】・アクロス ステレオミニケーブル ...

詳細情報を確認する

型番

AVC-127 解除

Loading...

AVC-127の仕様・寸法情報

用途オーディオ端子形状3.5φミニプラグ
ケーブル種類ストレート長さ(m)5
ブラックCN1ステレオミニ プラグ
CN2ステレオミニ プラグRoHS ?10

商品情報

製品仕様

ステレオミニケーブルの外観

型番 : AVC-100、長さ : 1.5m
型番 : AVC-101、長さ : 3m
型番 : AVC-127、長さ : 5m

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVC-127

5
10

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

オーディオミニ入出力機器のケーブル。
【特長】
・アクロス ステレオミニケーブル ステレオミニプラグ‐ステレオミニプラグ
・色:黒。
・ステレオミニプラグ3.5mm - ステレオミニプラグ3.5mm。
・金メッキ同軸75Ω。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグの型番AVC-127のページです。
型番AVC-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ

AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ

    AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

    AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

      オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

      オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

        オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

        オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

          AUDIOケーブル(3.5φステレオミニ) DH-MMCN15

          AUDIOケーブル(3.5φステレオミニ) DH-MMCN15

            AUDIOケーブル DH-MMRN05

            AUDIOケーブル DH-MMRN05

              S端子ハーネス

              S端子ハーネス

                オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)

                オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)

                  オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換)

                  オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換)

                    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

                    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

                      オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2

                      オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2

                        オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

                        オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

                          オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

                          オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

                            メーカー アクロス アクロス ミスミ ミスミ エレコム エレコム ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 585円 613円 473円 699円 1,399円 975円 1,116円 542円 699円 2,003円 1,369円 1,263円 4,251円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 オーディオ オーディオ オーディオ オーディオ - - 画像 オーディオ オーディオ - - - -
                            端子形状 3.5φミニプラグ 3.5φミニプラグ 3.5φミニプラグ 3.5φミニプラグ - - S端子 3.5φミニプラグ 3.5φミニプラグ - - - -
                            ケーブル種類 ストレート ストレート ストレート 延長 - - ストレート ストレート 変換 - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            CN1 ステレオミニ プラグ ステレオミニ プラグ - - - - - - - - - - -

                            AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            検査用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            製品のリモコンのイヤホンジャック部分に接続して検査を行うために使用しています。この商品は製品の規格にマッチしていたので選択しました。使用についても問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVC-100
                            AVC-101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.5

                            832円

                            ( 915円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)

                            AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト