(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S端子ケーブル

S端子ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
671円 ~ 1,056円
税込価格
738円 ~ 1,162円

電子機器の接続に最適なS端子ケーブル。【特長】・映像信号入出力用S端子。【用途...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    画像
  • 端子形状:
    S端子
  • ケーブル種類:
    ストレート
  • 色:
    ブラック
  • CN1:
    S端子プラグ
  • CN2:
    S端子プラグ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

S端子ケーブルの外観

型番 : AVC-114(長さ : 1.5m)
型番 : AVC-115(長さ : 3m)
型番 : AVC-133(長さ : 5m)

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
10

1個

671( 738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

891( 980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

1,056( 1,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電子機器の接続に最適なS端子ケーブル。
【特長】
・映像信号入出力用S端子。
【用途】
・TVとDVDレコーダ、ビデオの接続。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S端子ケーブル

S端子ケーブル

    AUDIO延長ケーブル

    AUDIO延長ケーブル

      AUDIO変換ケーブル

      AUDIO変換ケーブル

        RCAプラグ×2

        RCAプラグ×2

          AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック

          AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック

            AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

            AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

              AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

              AVケーブル ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック

                メーカー アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス アクロス
                通常価格 671円 642円 613円 585円 838円 381円 613円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                用途 画像 オーディオ オーディオ オーディオ 画像 画像 オーディオ
                端子形状 S端子 RCA RCA RCA RCA RCA 3.5φミニプラグ
                ケーブル種類 ストレート 延長 ストレート ストレート 延長 ストレート ストレート
                ブラック ブラック ブラック ブラック イエロー ブラック ブラック
                CN1 S端子プラグ RCAピン プラグx2 - RCAピン プラグx2 RCAピン プラグ RCAピン プラグ ステレオミニ プラグ

                S端子ケーブルのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                映像機器の接続
                評価 5.0満足度:5.02019/07/08
                映像機器の接続に使用。金メッキコネクタになっているので接続後の劣化トラブルが少ないと思う。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました