(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,976円
税込単価
10,974円

高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。【特長】・HDMI オス - H...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

HDMIロングケーブルの特長

HDMIロングケーブルの外観

HDMIロングケーブルの外観

  • 映像・音声をデジタル信号で伝送するケーブル。
  • 型番 : ADV-798
  • 長さ : 10m
  • 規格 : HDMI 1.3

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADV798

10

1個

9,976( 10,974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・24AWGケーブル使用。
・HDMI1.3カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。

Loading...

ADV798で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)の型番ADV798のページです。
型番ADV798に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

    HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

    HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

      HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

      HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

        ディスプレイハーネス(低解像度)

        ディスプレイハーネス(低解像度)

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

            ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

            ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

              ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

              ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                HDMIケーブル KM-HD20

                HDMIケーブル KM-HD20

                  HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                  HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

                    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

                      ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

                      ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

                        DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

                        DVIシングルリンクケーブル(1~3m)

                          ディスプレイハーネス(高解像度)

                          ディスプレイハーネス(高解像度)

                            メーカー アクロス アクロス バッファロー ミスミ グリーンハウス サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー サンワサプライ アクロス サンワサプライ ミスミ
                            通常価格 9,976円 1,407円 2,262円 714円 3,918円 4,206円 3,368円 1,690円 3,597円 3,751円 4,562円 1,807円 1,071円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス VGAオス HDMI A メス DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス DisplayPortオス VGAオス DVI-Dオス VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス VGAオス HDMI A メス Mini DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A オス HDMI A オス Mini DisplayPortオス VGAオス DVI-Dオス -
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            長さ(m) 10 - - - - 2 - - 0.7 1 - - -

                            HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社員食堂のディスプレイに
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/30
                            社員食堂の高い位置に設置したの50インチ大型ディスプレイにチューナー付PCから動画を再生しています。普通の長さでは届かないので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました