フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。【特長】・H...
HDMIケーブル With Ethernetの外観
型番 | 長さ | 規格 |
---|---|---|
ADV-HD10 | 1m | 1.4ver |
ADV-HD15 | 1.5m | 1.4ver |
ADV-HD20 | 2m | 1.4ver |
ADV-HD30 | 3m | 1.4ver |
ADV-HD50 | 5m | 1.4ver |
Loading...
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。