(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC-G07FB18
ACアウトレット Gシリーズ ACアウトレット Gシリーズ

ACアウトレット Gシリーズ AC-G07FB18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
414円
税込単価
455円

接地2Pスナップインタイプアウトレット。【特長】・Vスロットターミナルとして使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット/ソケット
  • 形状:
    A-3
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE / UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    27
  • 寸法 幅(mm):
    27
  • 差込み口極性:
  • 取り付け:
    スナップイン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AC-G07FB18 解除

Loading...

AC-G07FB18 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

AC-G07FB18、AC-G07FW43

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G07FB18、AC-G07FW43の外観

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G07FB18、AC-G07FW43の外形図

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G07FB18、AC-G07FW43の取付穴参考図

  • 定格:15A 125V
  • 接触抵抗:30mΩ以下のこと
  • 絶縁抵抗:DC500Vにおいて100MΩ以上のこと
  • 耐電圧:AC2,000Vにおいて1分間異常がないこと
Part No. Mounting
Plate
Body
Color
AC-G07FB18 0.8/1.0
1.2/1.6
Black
AC-G07FW43 0.8/1.0
1.2/1.6
White
基板厚 L寸法
0.8 24.0
1.0 24.6
1.2 25.2
1.6 26.2

AC-G10BB44

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G10BB44の外観

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G10BB44の外形図

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G10BB44の取付穴参考図

EDK ACアウトレット Gシリーズ:関連画像

AC-G10BB44の端子参考図

  • 定格:15A 125V
  • 接触抵抗:30mΩ以下のこと
  • 絶縁抵抗:DC500Vにおいて100MΩ以上のこと
  • 耐電圧:AC2,000Vにおいて1分間異常がないこと
  • Vスロットターミナル:上図のようにACアウトレットを一列に並べて使用した場合、簡単に結束できる。特に、AWG No.14の単線を使用した場合Vスロットで確実に単線を固定し、ハンダ付け作業を容易にする。
Part No. Mounting
Plate
AC-G10BB44 0.8/1.0
1.2/1.6

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、多種多様の用途に合うよう金型から社内一貫生産方式で商品開発を進めています。

型番リスト

型番
寸法 厚み(mm)
接続端子形状
本体色
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-G07FB18

32.5
タブ端子
ブラック
309-9059
10

3個

414( 455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接地2Pスナップインタイプアウトレット。
【特長】
・Vスロットターミナルとして使用可能。
【用途】
・電源部分に便利。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

AC-G07FB18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアウトレット Gシリーズの型番AC-G07FB18のページです。
型番AC-G07FB18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアウトレット Gシリーズ

ACアウトレット Gシリーズ

    ACアウトレット Rシリーズ

    ACアウトレット Rシリーズ

      ACアウトレット AC-1シリーズ

      ACアウトレット AC-1シリーズ

        ACアウトレット Tシリーズ

        ACアウトレット Tシリーズ

          電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズ

          電源ライン用EMCフィルタ RPE-Fシリーズ

            ノイズフィルター SS3シリーズ

            ノイズフィルター SS3シリーズ

              IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

              IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                  海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                  海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                    ACインレット Mシリーズ

                    ACインレット Mシリーズ

                      旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                      旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                          ノイズフィルター SS1シリーズ

                          ノイズフィルター SS1シリーズ

                            メーカー エコー電子 エコー電子 エコー電子 エコー電子 TDKラムダ High&Low ミスミ ミスミ スワロー電機 エコー電子 エレコム ミスミ High&Low
                            通常価格 414円 291円 180円 293円 2,501円 2,800円 316円 491円 3,170円 89円 700円 414円 1,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット インレット/プラグ インレット インレット アウトレット 変換プラグ インレット/プラグ - アウトレット インレット
                            形状 A-3 - A-2 A-2 IEC C13/IEC C14 C14 IEC C14 その他 マルチ その他 - - C14
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 250 115/250 250 125 125/250 - - 125 115/250
                            定格電流(A) 15 15 - 15 - - 15 / 10 15 10 - - 15 -
                            NEMA規格有無 - - -

                            ACアウトレット Gシリーズのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            1アウトレットに1個の安心安全フィルタ搭載
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/27
                            ケースの板面に嵌め込むタイプなので、その板面の「厚み」によって、穴あけ寸法(特に左右の一番広い幅)が変わります。間違えると、このアウトレットが左右にガタ付きます。当然上下の寸法も間違えるとガタ付きます。0.1mm広くなっても、手で動かすと、カタカタと音がしてしまう。『穴あけ寸法は、ぴっタリに』開けましょう!!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の保守
                            評価 2.0満足度:2.02019/01/16
                            もともと付いていたのが接触の熱で劣化したので交換用に交換。刃あたりが片刃なのは昔からだけど,今の時代にこれで15Aの定格はダメだと思う。パナソニック電工とかのコンセントは当たり前に両刃で受けていることを考えると恐ろしく低品質で超高価に感じる。パネルの穴あけを考えて,これを選んだ。品質が分かっていて選ぶしかない恐怖の定期交換部品。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケースのコンセントとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            ケースにサービスコンセントをつけるために使用しています。品質は問題ないです。取り付ける板のサイズに合わせて、穴加工のサイズを変更するのが少し手間です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックスのサービスコンセントとして
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/30
                            制御ボックスのサービスコンセントとして使用しています。この商品を知ってから制御ボックス内にコンセントを設置する事がなくなりました。角穴加工のハードルが高いですが、穴加工無料のRシリーズ等のボックスを使用する事で負担が軽減されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 製品保証はどれくらいですか?
                            A
                            未開封の状態で1年間です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC-G
                            AC-G10BB44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 厚み
                            (mm)
                            接続端子形状 本体色 トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            425円

                            ( 468円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1033半田端子--

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました