(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACアウトレット RFシリーズ

ACアウトレット RFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
548円
税込単価
603円

【特長】メスのACアウトレット、ソケットです。【用途】一般のACプラグを使用で...

詳細情報を確認する

型番

AC-F01FB01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
接続端子形状
マウント板厚(mm)
取り付け
定格電圧(UL)
定格電圧(CSA)
定格電圧(SEMKO)
定格電圧(CCC)
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-F01FB01

10
30
44
36
半田端子
-
スナップイン
-
-
-
-
VDE, SEMKO
10

1個

548( 603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
メスのACアウトレット、ソケットです。
【用途】
一般のACプラグを使用できます。
メイン機器のスイッチで周辺機器の電源を一括操作したり調光器の出力をする場合等に最適です。

Loading...

AC-F01FB01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアウトレット RFシリーズの型番AC-F01FB01のページです。
型番AC-F01FB01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアウトレット RFシリーズ

ACアウトレット RFシリーズ

    ACアウトレット AC-1シリーズ

    ACアウトレット AC-1シリーズ

      Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

      Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

        IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

        IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

          IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

          IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

            Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

            Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

              防水形コードコネクタボディ(引掛形)

              防水形コードコネクタボディ(引掛形)

                ノイズフィルター SS1シリーズ

                ノイズフィルター SS1シリーズ

                  ACインレット Pシリーズ

                  ACインレット Pシリーズ

                    海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                    海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                      IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13

                      IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13

                        IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

                        IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

                          IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8

                          IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8

                            メーカー エコー電子 エコー電子 Schaffner ミスミ ミスミ DELTRON アメリカン電機 High&Low エコー電子 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 548円 180円 2,982円 1,039円 303円 3,474円 1,563円 1,450円 269円 1,178円 307円 317円 443円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット - インレット アウトレット - コードコネクタボディ インレット インレット/プラグ プラグ アウトレット インレット インレット
                            形状 その他 A-2 - IEC C14 IEC C13 - - C14 その他 S-3 IEC C13 IEC C14 -
                            定格電圧(V) 250 125 - 250 250 - - 115/250 250 250 250 250 250
                            NEMA規格有無 - - - -
                            代表規格 UL / CCC / CSA - - UL / TUV / CSA UL / CCC / CSA - - UL - - UL / CCC / CSA UL / CCC / CSA UL / CUL / CCC

                            ACアウトレット RFシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            壊れた治具で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            治具で使用してた壊れたものと互換性があるものを探してました。互換性がありとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました