(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IV-8SQ-Y-5
600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線) SHD 600VIVビニルゼツエンデンセン(ヨリセン)

600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線) IV-8SQ-Y-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。【特長】・規格:JIS ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    IV
  • 定格電圧:
    600V
  • 安全規格:
    PSE
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    60℃
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • その他規格:
    JIS

型番

IV-8SQ-Y-5 解除

Loading...

IV-8SQ-Y-5 の仕様・寸法情報

商品情報

概要仕様

使用温度範囲0~60℃
取得・準拠規格JISC3307準拠
曲げ半径仕上外径×8倍(固定部のみ)
   
型番断面積
(mm2
全長
(m)
導体ビニル
絶縁体厚さ
(mm)
仕上外径
約(mm)
最大導体抵抗
Ω/km(20℃)
試験電圧
V/分
最小絶縁抵抗MΩ/km許容電流
A(30℃)
概算重量
(kg/km)
電安法
構成
(本/mm)
外径
(mm)
20℃60℃
IV1.25*(AWG16)W(白)
BK(黒)
R(赤)
BE(青)
Y(黄)
GN(緑)
5

10

15

20

30

50

100

300
7/0.451.350.83.016.51500500.21919
2*(AWG14)7/0.61.83.49.240.152728
3.5*(AWG12)7/0.82.44.05.203745
5.5*(AWG10)7/1.03.01.05.03.334970
8*(AWG8)7/1.23.61.26.02.3161105
14*(AWG6)7/1.64.81.47.61.302000400.188175
22*(AWG4)7/2.06.01.69.20.824115265
38*(AWG1)7/2.67.81.811.50.4872500162430
60*(AWG1/0)19/2.010.01.814.00.303300.07217650

*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは ⇒P1688 の対比表を参照ください。
※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の項目をご参照ください。
 ⇒P1225 のVAIVシリーズとの主な違いは製造メーカーです。仕様については、類似性が高く、同等製品となります。細かい仕様差は仕様表をご確認ください。

 

構造図

IV PSE対応 構造図

 

電流減少係数
周囲温度(℃)3540455055
電流減少係数0.910.820.710.580.41
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)1.25mm2で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
   19×0.82=15.58(A)

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)(本数/mm)
内部導体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IV-8SQ-Y-5

8
8.0
5
6
7/1.2
3.6
1.2

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。
【特長】
・規格:JIS C 3307
・導体最高許容温度:60℃
・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色
【用途】
・建築物内配線
・制御盤内配線

カタログ

 

IV-8SQ-Y-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)の型番IV-8SQ-Y-5のページです。
型番IV-8SQ-Y-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

      UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

      UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

        欧州・北米規格対応機器内用電線

        欧州・北米規格対応機器内用電線

          300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

          300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

            FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

            FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

              UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

              UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                  UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                  UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                    NAUL1283/NAUL1284 UL対応

                    NAUL1283/NAUL1284 UL対応

                      非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                      非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                        制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

                        制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

                          VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

                          VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

                            メーカー 住電HSTケーブル(旧:住電日立) KHD 住友電工電子ワイヤー KHD KHD 日星電気 日星電気 KHD 大晃電工社 ミスミ プロテリアル(旧日立金属) 東日京三電線 田中電線
                            通常価格 3,100円 3,160円 1,000円 3,667円 1,950円 2,850円 3,750円 2,120円 640円 799円 14,379円 1,414円 5,745円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            タイプ IV VSF その他 MTW - その他 その他 KIV その他 - UL1015 - -
                            定格電圧 600V 300V 300V 600V - 600V 600V 600V 300V - 600V - -
                            安全規格 PSE - - - - - UL Recognized - UL Recognized - - - -
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC PVC フッ素系 フッ素系 PVC フッ素系 - - - -
                            耐熱温度 60℃ 60℃ 105℃ 105℃ 60℃ 200℃ 200℃ 60℃ 250℃ - - - -

                            600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 10件のレビュー
                            制御盤の配線
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/24
                            商社に発注していたのですが土日をはさんでいたので届くのが週明けですと。どうしても日曜までにほしかったのでミスミさんに発注させていただきました。
                            日曜日着に出来るので間に合いました。
                            とにかく、発注から到着までが早く、延滞がないので助かりました。
                            商品自体も問題なく、5mから発注できるのでよくリピートさせて頂いてます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            社内の生産設備装置にDC24Vを通電するのにこの商品を使用しています。特に問題なく使用出来ています。AC/DC電源もミスミから購入しています。今回は急いでいたので、納期が早いミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内部配線用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/30
                            機器や盤内の配線用に購入。

                            昨今は様々な電線類の価格が大幅に上がっているので、ストックも含めて若干多めに購入しましたが、そんな時に、長さや太さを選んで購入できるのがすごく助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のアース線に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            必要な分を、好きな色で購入でき、安価なのでこちらを購入しました。使用感も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターアース処理
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/31
                            本当はKIVを使用したかったんですが価格が半分だったのでこちらを使用しました
                            「ビヨーン」と跳ね返る感じがとても古くさく使いたくありませんでしたが
                            この先20年頑張ってくれると思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 色の違いに理由はありますか?
                            A
                            電線の色識別として、黒・白・赤・緑・黄・青などあります。一般的には黒・赤を電源線、白を中性線、緑を接地線として使い分けをし、識別が容易になるようにしています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IV-1.25SQ-BE-100
                            IV-1.25SQ-BE-300
                            IV-1.25SQ-BE-50
                            IV-1.25SQ-BK-10
                            IV-1.25SQ-BK-100
                            IV-8SQ-Y-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            内部導体構成(素線数/素線径)
                            (本数/mm)
                            内部導体外径
                            (mm)
                            絶縁体厚さ
                            (mm)

                            8,000円

                            ( 8,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            [17~16] 161.2510037/0.451.350.8

                            17,500円

                            ( 19,250円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            [17~16] 161.2530037/0.451.350.8

                            4,818円

                            ( 5,300円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            [17~16] 161.255037/0.451.350.8

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            [17~16] 161.251037/0.451.350.8

                            8,000円

                            ( 8,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            [17~16] 161.2510037/0.451.350.8

                            40,000円

                            ( 44,000円 )
                            1個 -

                            3日目

                            88.05067/1.23.61.2

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました