(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HIV-2SQ-キ-10
600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線 600VHIVLF2シュビニルゼツエンデンセン

600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線 HIV-2SQ-キ-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,842円
税込単価
4,226円

耐熱性の要る一般的な電気工作物及び電気機器用配線に使用する電力ケーブル。【特長...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    IV
  • 定格電圧:
    600V
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    75℃
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • その他規格:
    JIS

型番

HIV-2SQ-キ-10 解除

Loading...

HIV-2SQ-キ-10 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特徴詳細

600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線の構造図と寸法

600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線の構造図
600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線の構造図

より線

導体絶縁体
厚さ
(mm)
仕上り
外径
(約)
(mm)
最大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V/1分)
最小絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量
(kg/km)
標準条長
(m)
荷姿許容電流
周囲温度30℃
(A)
公称
断面積
(mm2
構成
(本/mm)
外径
(mm)
20℃75℃
1.257/0.451.350.83.016.51,500500.0519300たば(23)
27/0.61.80.83.49.241,500500.0528300たば33
3.57/0.82.40.84.05.201,500500.0545300たば45
5.57/1.03.01.05.03.331,500500.0570300たば59
87/1.23.61.26.02.311,500500.05105300たば74
147/1.64.81.47.61.302,000400.04175300たば107
  • ※ 許容電流は内線規程による。
  • ※ 直径1.2mm以下及び断面積1.25mm2以下の電線は、一般的には配線に使用する電線として認められていない。したがって( )内の数値は参考に示したものである。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
絶縁体色
全長(m)
仕上がり外径(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)(本数/mm)
内部導体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIV-2SQ-キ-10

2.0
10
3.4
7/0.6
1.8
0.8
-

1個

3,842( 4,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性の要る一般的な電気工作物及び電気機器用配線に使用する電力ケーブル。
【特長】
・規格:JIS C 3317。
・IVより許容電流が高く取れます。
・一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
・600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
・導体最高許容温度:75℃。
・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色。
【用途】
・一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。
・建築物内配線。
・制御盤内配線。

カタログ

 

HIV-2SQ-キ-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線の型番HIV-2SQ-キ-10のページです。
型番HIV-2SQ-キ-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

    通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

    通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

      電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

      電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

        電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

        電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

          ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

          ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

            電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

            電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

                非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                    非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

                    非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

                      非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

                      非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

                        非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

                        非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

                          電力およびコントロールケーブル LiY

                          電力およびコントロールケーブル LiY

                            メーカー 住電HSTケーブル(旧:住電日立) オーナンバ LAPP LAPP 福電 LAPP 福電 プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) LAPP
                            通常価格 3,615円 5,778円 2,253円 6,452円 19,396円 1,931円 10,764円 14,769円 15,723円 64,050円 12,857円 18,185円 7,984円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            タイプ IV KV その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            定格電圧 600V 100V 300V 600V 600V 450V 200V 150V 300V 300V 150V 300V 50V
                            ボビン(リール)巻 - - -
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC その他 PVC その他 PVC PVC PVC PVC PVC PVC
                            耐熱温度 75℃ 60℃ 80℃ 70℃ 400℃ 80℃ 400℃ 105℃ 105℃ 105℃ 125℃ 125℃ 70℃

                            600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            受電設備装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/07
                            設計を含めて製作している受電設備装置の装置内の電源回路にこの商品を使用しています。販売単位が300Mでばら売りしている所がなく、ミスミでばら売りしていたので手配、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の改造
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/24
                            現地で至急制御盤の改造が必要になりました、即納で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IVとHIVの違いはどのようなものですか。
                            A
                            HIV電線は二種ビニル絶縁電線と呼ばれ、IV電線よりも耐熱性能があり、許容電流を20%程度大きく確保でき、周囲温度が高くても正常な送電を行うことができるビニル絶縁電線です。HIV電線はシースで保護がありませんので、電線管等に収容が必要となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIV-1.25SQ-キ-100
                            HIV-1.25SQ-キ-300
                            HIV-1.25SQ-キ-50
                            HIV-2SQ-キ-100
                            HIV-2SQ-キ-300
                            HIV-2SQ-キ-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            内部導体構成(素線数/素線径)
                            (本数/mm)
                            内部導体外径
                            (mm)
                            絶縁体厚さ
                            (mm)

                            11,215円

                            ( 12,337円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1.2510037/0.451.350.8

                            20,143円

                            ( 22,157円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1.2530037/0.451.350.8

                            7,711円

                            ( 8,482円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1.255037/0.451.350.8

                            12,916円

                            ( 14,208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.01003.47/0.61.80.8

                            31,286円

                            ( 34,415円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.03003.47/0.61.80.8

                            8,396円

                            ( 9,236円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.0503.47/0.61.80.8

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました