(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,544円 ~ 190,235円
税込価格
1,698円 ~ 209,259円

【特長】・ULリスティング(UL PLCC)、ULレコグナイズド(UL AWM...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                                        [推奨代替品]
    UL2464 U-TKVVBS-AWG18-6-(長さ)                       CM/2464-1007/2A-18AWG-6-(長さ)
    ※代替品シリーズ 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)から仕様差異をご確認ください。
  • AWG18以外は、対撚りタイプとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3,900件の候補があります。

Loading...

商品情報

規格対応表

商品特長詳細
定格:温度-20~80℃、300V
固定時:ケーブル外径の6倍以上推奨
-UL PLCCUL AWMcUL AWM
適用規格UL13UL758CSA22.2 No.210
型式・タイプCL3Style2464I/II・A/B
定格電圧(300V)300V300V
定格温度90℃80℃80℃
難燃性Vertical Tray(UL Test)VW-1FT1

仕様

AWG
サイズ
芯数
*1
断面積
目安
(mm2)*2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格
許容
電流
A
(30℃)
*3
導体
抵抗
Ω/km
(20℃)
絶縁
抵抗
MΩ・km
(20℃)
耐電圧
V・5分間
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ
*4
厚さ
(mm)
材質
*4
厚さ
(mm)
材質
*4
242
(1P)
0.22対撚り24.8344.688.3
以下
50
以上
AC200011/0.160.61スズ0.30PVC1.20.9PVCULAWM2464
CL3
c-UL
4
(2P)
46.4543.61.0
6
(3P)
66.6633.01.0
8
(4P)
87.1732.71.0
10
(5P)
107.7852.41.0
12
(6P)
128.41002.31.1
14
(7P)
148.41052.21.1
16
(8P)
169.01172.11.1
20
(10P)
2010.51461.91.2
24
(12P)
2410.81621.81.2
30
(15)
3012.01981.51.3
36
(18P)
3612.82291.51.4
40
(20P)
4013.42491.41.4
50
(25P)
5014.62921.31.4
64
(32P)
6416.43691.11.6
222
(1P)
0.34対撚り25.2416.257.2
以下
50
以上
AC200017/0.160.76スズ0.32PVC1.40.9PVCULAWM2464
CL3
c-UL
4
(2P)
47.0664.91.0
6
(3P)
67.3784.11.0
8
(4P)
87.9933.61.0
10
(5P)
108.71123.31.1
12
(6P)
129.61343.11.2
14
(7P)
149.61402.91.2
16
(8P)
1610.21562.81.2
20
(10P)
2011.91932.51.3
24
(12P)
2412.32172.41.3
30
(15)
3013.72642.11.4
36
(18P)
3614.33012.01.4
40
(20P)
4015.03281.81.4
50
(25P)
5016.94051.71.6
202
(1P)
0.54対撚り25.8528.336.0
以下
50
以上
AC200027/0.160.96スズ0.32PVC1.61.0PVCULAWM2464
CL3
c-UL
4
(2P)
48.0836.61.0
6
(3P)
68.61025.51.0
8
(4P)
89.21254.91.1
10
(5P)
109.71464.41.2
12
(6P)
1210.51694.11.2
16
(8P)
1611.22033.71.2
1820.87芯層撚り26.46811.223.6
以下
50AC200034/0.181.21スズ0.35PVC1.90.9PVCULAWM2464
CL3
c-UL
336.7789.80.9
447.1928.90.9

 

ご注意
*1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
*2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは→P1688の対比表をご参照ください。
*3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
*4 材質の見方
   【メッキ】すず・・・すずめっき軟銅線
   【材質】PVC・・・塩化ビニル PE・・・ポリエチレン系素材 P・・・ポリエステル系素材 フッ素・・・各種ふっ素樹脂 ※・・・その他

構造

AWG24-20(対より)
UL2464SSB UL規格 シールド付:関連画像
AWG18(層より)
UL2464SSB UL規格 シールド付:関連画像
 

型番リスト

型番
芯数
対数
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(㎟)
ドレンワイヤ
仕上がり外径(mm)
全長(m)
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
内部導体外径(mm)
絶縁体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
1
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

2,227( 2,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
2
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

2,227( 2,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
3
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

2,227( 2,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
4
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

2,227( 2,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
5
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

2,227( 2,450円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
6
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
7
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
8
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
9
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
10
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
11
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

4,900( 5,390円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
12
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

5,345( 5,880円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
13
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

5,791( 6,370円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
14
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

6,236( 6,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
15
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

6,682( 7,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
16
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

7,127( 7,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
17
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

7,573( 8,330円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
18
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

8,018( 8,820円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
19
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

8,464( 9,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
20
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

8,909( 9,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
21
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

9,355( 10,291円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
22
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

9,800( 10,780円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
23
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

10,245( 11,270円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
24
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

10,691( 11,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
25
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

11,136( 12,250円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
26
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

11,582( 12,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
27
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

12,027( 13,230円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
28
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

12,473( 13,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
29
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

12,918( 14,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
30
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

13,364( 14,700円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
31
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

13,809( 15,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
32
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

14,255( 15,681円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
33
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

14,700( 16,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
34
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

15,145( 16,660円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
35
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

15,591( 17,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
36
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

16,036( 17,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
37
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

16,482( 18,130円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
38
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

16,927( 18,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
39
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

17,373( 19,110円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
40
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

17,818( 19,600円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
41
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

18,264( 20,090円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
42
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

18,709( 20,580円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
43
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

19,155( 21,071円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
44
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

19,600( 21,560円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
45
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

20,045( 22,050円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
46
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

20,491( 22,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
47
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

20,936( 23,030円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
48
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

21,382( 23,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
49
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

21,827( 24,010円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
50
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

19,917( 21,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
51
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

20,315( 22,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
52
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

20,713( 22,784円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
53
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

21,112( 23,223円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
54
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

21,510( 23,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
55
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

21,908( 24,099円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
56
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

22,307( 24,538円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
57
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

22,705( 24,976円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
58
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

23,103( 25,413円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
59
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

23,502( 25,852円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
-
[19~18] 18
[0.76~1] 0.87
6.4
60
34/0.18
1.21
1.9
10

1個

23,900( 26,290円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ULリスティング(UL PLCC)、ULレコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです
・NFPA79対応ケーブルです
・耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています
・導体サイズ(AWG24~AWG18)、線心数、編組シールドの有無で、豊富なラインナップが揃っています
・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できます
・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しています
・シールドの結線作業が容易に行えます
・ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字しています
・ケーブル識別が容易に行えます
【用途】
・制御装置、工作機械等の信号ライン接続用
・特に、北米向けなどでUL規格が必要な場所での使用に適しています

・シールド無し商品はこちら

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                                        [推奨代替品]
    UL2464 U-TKVVBS-AWG18-6-(長さ)                       CM/2464-1007/2A-18AWG-6-(長さ)
    ※代替品シリーズ 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)から仕様差異をご確認ください。
  • AWG18以外は、対撚りタイプとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

    UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

    UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

      対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

      対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

        計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

        計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

          コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

          コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

            EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF)

            EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF)

              工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

              工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

                ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

                ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

                  工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                  工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                    NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付

                    NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付

                      ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

                      ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

                        SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

                        SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

                          CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

                          CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

                            メーカー タツタ電線(旧タツタ立井電線) タツタ電線(旧タツタ立井電線) タツタ電線(旧タツタ立井電線) タツタ電線(旧タツタ立井電線) 長岡特殊電線 長岡特殊電線 倉茂電工 坂東電線 倉茂電工 ミスミ 長岡特殊電線 ミスミ 長岡特殊電線
                            通常価格 1,544円 1,151円 1,445円 1,682円 6,615円 364円 875円 2,359円 855円 4,032円 1,144円 935円 1,045円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド - - -
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) - - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) - - - -
                            定格電圧 300V 300V 150V 150V 100V - - 300V - - - 300V -
                            シース(外皮)色 - - -
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐寒性 - 耐油性 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 - - 耐油性 -

                            計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            IO系の配線に
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/12
                            24芯では足りなくて、価格も安かったので購入しました、ドレイン線もついていて線自体も軟らかめなので、作業がしやすかったです。コスパも質も悪くないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            IO系の配線に
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/12
                            24芯では足りなくて、価格も安かったので購入しました、ドレイン線もついていて線自体も軟らかめなので、作業がしやすかったです。コスパも質も悪くないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/18
                            細く、柔軟性があり、対撚+シールドで耐ノイズ性も高く、導体サイズと心数が豊富で、シールドのドレイン線は、はんだ付けの際ありがたい。計測用に心数違いを、用途に合わせて使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置内の盤間配線、外部機器との接続ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/07
                            割としなやかで使いやすいです。シールド部にはドレン線が入っているのでシールド部の配線加工がやりやすいです。もう少し価格が安いと有難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シールドの種類は?
                            A
                            編組シールドです。

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました